Le custodie universali UCS sono costituite da due metà identiche e da pannelli laterali rimovibili. Gli inserti angolari, disponibili in diverse versioni e colori, collegano le metà della custodia e guidano i pannelli laterali. Sono facili da modificare e possono essere utilizzati in due diverse dimensioni della custodia. Il volume delle custodie può essere aumentato da adattatori e pannelli laterali corrispondenti.
Semiguscio della custodia per la costruzione di una custodia UCS con dimensioni 125 x 87 mm con elemento di raffreddamento. Il semiguscio è predisposto per ospitare un elemento di raffreddamento UCS HS-HH 125-87 AL, materiale: policarbonato, colore: grigio luce, simile a RAL 7035