Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: grigio chiaro, chiusura a scatto in plastica, materiale: PC-UV stabilizzato
Voluminose custodie da esterno OCS per impianti autosufficienti
Le custodie per l'elettronica della serie OCS si adattano perfettamente ai sistemi di dispositivi autosufficienti in condizioni estreme. Le custodie certificate in policarbonato sono leggere, resistenti e proteggono l'elettronica in modo duraturo e sicuro da umidità, calore, radiazioni UV e sollecitazione meccanica. Queste voluminose custodie in plastica sono adattabili alle esigenze individuali e ampliabili con accessori. Possono anche essere utilizzate in applicazioni complesse.
Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: trasparente, chiusura a scatto in plastica, materiale: PC-UV stabilizzato
Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: trasparente, chiusura a scatto in plastica, materiale: PC-UV stabilizzato
Custodia da esterno, colore: grigio chiaro, dimensioni: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), incl. inserto angolare, tappo, viti, coperchio: trasparente, chiusura a scatto in plastica, materiale: PC-UV stabilizzato
Piastra di fissaggio, set di 2 pz. completo di viti per dimensioni custodia 14" x 12", materiale: policarbonato, colore: grigio chiaro
Piastra di fissaggio, set di 2 pz. completo di viti per dimensioni custodia 18" x 16", materiale: policarbonato, colore: grigio chiaro
Elemento di ventilazione per stabilizzare le differenze di pressione e ridurre la condensa, per tutte le dimensioni custodia, IP55, materiale: policarbonato, PBT, colore: grigio chiaro
Fissaggio per piloni con Ø 60 mm ... 140 mm, set completo per una custodia 14" x 12", materiale: acciaio
Fissaggio per piloni con Ø 60 mm ... 140 mm, set completo per una custodia 16" x 14", materiale: acciaio
Fissaggio ad angolo, set 2 + 2 pz. completo di viti per tutte le dimensioni custodia, materiale PC-ABS; colore: grigio chiaro
I vantaggi
- Utilizzabile in tutto il mondo: sistema di custodie certificato a livello internazionale
- Duraturo grazie al policarbonato stabilizzato ai raggi UV per uso esterno
- Elettronica installata in modo sicuro: le custodie proteggono dai getti d'acqua e da altre sostanze nocive.
- Resistente: stabile anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche in un ampio campo di temperature
Nuovi prodotti
Configuratore per custodie per l'elettronica voluminose per applicazioni autonome
Sviluppi dispositivi che devono funzionare in modo affidabile in condizioni ambientali estreme? - La serie di custodie OCS offre una protezione ottimale per i componenti elettronici di grandi dimensioni, anche quando sono esposti a umidità, radiazioni UV intense, temperature elevate e sollecitazioni meccaniche. Configura subito la tua custodia personalizzata. È possibile scegliere tra numerose dimensioni di custodia, diverse opzioni di montaggio e un'ampia gamma di accessori.
GameChangers per la connessione di dispositivi
Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.
Custodia da esterno OCS per ambienti difficili
Panoramica delle caratteristiche principali
Approfitta delle numerose funzionalità che ti offrono un elevato grado di libertà nella progettazione e nell'implementazione della tua applicazione:
- Approvato per vari sistemi elettronici attraverso certificazioni internazionali
- Protezione dai getti di acqua grazie a un'adeguata guarnizione in PUR
- Spessore della custodia di 4 mm per un'elevata resistenza agli urti
- Possibilità di utilizzo all'aperto grazie al policarbonato stabilizzato ai raggi UV
- Fissaggio a pannello o su circuito stampato regolabile integrato
- Bulloni di montaggio integrati per il fissaggio di componenti pesanti
- Chiusure ermetiche e con lucchetto come protezione contro l'uso improprio
- Accessori opzionali per il montaggio a parete o su pilone
Soluzione di sistema fotovoltaico POS
Ideale per le soluzioni off-grid Per applicazioni esterne complesse
Utilizza il POS (Pico-Off-Grid-System) basato su pannello FV per la realizzazione di sistemi autonomi dal punto di vista energetico con varie classi di potenza fino a 190 Wp. Con la custodia robusta e un supporto a pilone in acciaio inox realizzi una soluzione duratura per fornire energia in aree isolate e in contesti complessi. I campi di applicazione comprendono, ad esempio, la registrazione di dati ambientali, ambienti industriali con requisiti elevati e molte altre applicazioni esterne.
Ideali per queste applicazioni
Le custodie OCS sono utilizzate in applicazioni complesse. Tra queste vi è, tra gli altri, questa selezione:
- Sistemi di monitoraggio
- Sistemi di segnalazione
- Tecnica di comando
- Stazioni meteorologiche