OCS MOUNT 1412 SET - Supporto parete
1562129

Piastra di fissaggio, set di 2 pz. completo di viti per dimensioni custodia 14" x  12", materiale: policarbonato, colore: grigio chiaro

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche