SF-BIT SET - Set di utensili
1212545
N. ELDAS®: 983370019

Bit-Set, con supporto universale per bit SF-UBH, con bit da 25 mm a intaglio/croce (PZ e PH), 10 pezzi, in cassetta di plastica compatta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Set bit, in cassetta in plastica compatta, con montaggio a sostituzione rapida e i seguenti bit da 25 mm: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Rapido accesso ai bit grazie al pratico meccanismo di apertura a una mano
Disposizione chiara
Dotato di bit tenaci per un impiego duraturo