SF-ASD 16 SET
-
Set avvitatore a batteria
1200295
Avvitatore a batteria in dotazione, batteria incl., caricabatterie 100 ... 240 V, 2 bit, azionamento a due velocità, rotazione destra, sinistra e frizione a 16 velocità fino a 450 giri/min, attacco rapido esagonale.
Dettagli prodotto
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |
| Tipo di prodotto | Utensile per coppia |
| Confezione | Valigetta |
| Tensione batteria | 3,6 V |
| Tempo di ricarica batteria | 60 min |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Potenza assorbita | 10,8 W |
| Tensione nominale UN | 3,6 V DC |
| 3,6 V DC | |
| Batteria | |
| Tempo di ricarica batteria | 60,00 min |
| Tensione batteria | 3,60 V DC |
| Capacità dell'accumulatore | 3,00 Ah |
| Range della coppia di serraggio | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
| Presa di forza | 6,3 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 172 mm |
| Lunghezza | 266 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (<) |
| Codice articolo | 1200295 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33BNET |
| Codice prodotto | BH3243 |
| GTIN | 4055626666433 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’850 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’750 g |
| Numero tariffa doganale | 84672900 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050890 |
| ECLASS-15.0 | 21050890 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001395 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 33.17 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - Modulo a batteria 1763816
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Inserto a vite 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Inserto a vite 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Inserto a vite 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Inserto a vite 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto a vite 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Inserto a vite 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Inserto a vite 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Inserto a vite 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Inserto a vite 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto a vite 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Inserto a vite 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Inserto a vite 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Inserto a vite 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Inserto a vite 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto a vite 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Inserto a vite 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Inserto a vite 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Inserto a vite 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Inserto a vite 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto a vite 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto a vite 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Inserto a vite 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Inserto a vite 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto a vite 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto a vite 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Inserto a vite 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Inserto a vite 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto a vite 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Inserto a vite 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto a vite 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Inserto a vite 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Inserto a vite 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Inserto a vite 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Inserto a vite 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Inserto a vite 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Inserto a vite 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Inserto a vite 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Inserto a vite 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto a vite 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto a vite 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Inserto a vite 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Inserto a vite 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Inserto a vite 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Inserto a vite 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Inserto a vite 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Inserto a vite 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Inserto a vite 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-UBH - Adattatore 1212590
-
SF-ASD 16 - Avvitatore a batteria 1200294
-
SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - Modulo a batteria 1763816
I vantaggi
Avvitatore a batteria con azionamento a 2 velocità, rotazione oraria/antioraria e frizione a 16 marce con velocità di foratura fino a 450 giri/min
Regolabile da 0,2 ... 4,3 Nm
Pratico utilizzo ergonomico con una sola mano in posizione diritta o angolata
Esecuzione compatta
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen