SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore
1200296

Caricabatteria, per tensione di 100 ... 240 V, prova parametri ed individuaz. batteria, breve tempo di carica, resis. a cortocirc., protetto contro invers. di polarità, indicaz. stato d'esercizio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

3,6 V
100 V ... 240 V
Indicatore di stato e diagnostica
Semplicità d'uso
50 Hz ... 60 Hz
Caricamento rapido della batteria
Protetto dall'inversione di polarità