OCS HINGED CORNER SET
-
Fissaggio angolare
1557904
Fissaggio ad angolo, set 2 + 2 pz. completo di viti per tutte le dimensioni custodia, materiale PC-ABS; colore: grigio chiaro
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Nota per il montaggio | Utilizzare esclusivamente le viti fornite per il fissaggio. |
| Tipo di prodotto | Inserto angolare |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Tipo di custodia | Custodia da esterno |
| Serie di custodie | OCS |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 51 mm |
| Profondità | 11 mm |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale isolante | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Confezione | Sacchetti in PE |
| Codice articolo | 1557904 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACFDBZ |
| Codice prodotto | ACFDBZ |
| GTIN | 4067923064362 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 49.29 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 47.03 g |
| Numero tariffa doganale | 39269000 |
| Paese di origine | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
OCS HP 080604 GY7035 - Custodia da esterno 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Custodia da esterno 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Custodia da esterno 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Custodia da esterno 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Custodia da esterno 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Custodia da esterno 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Custodia da esterno 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Custodia da esterno 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Custodia da esterno 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Custodia da esterno 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Custodia da esterno 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Custodia da esterno 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Kit di viti 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Piastra di montaggio 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Piastra di montaggio 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Piastra di montaggio 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Piastra di montaggio 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Piastra di montaggio 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Piastra di montaggio 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Materiale per montaggio 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Materiale per montaggio 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Materiale per montaggio 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Materiale per montaggio 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Materiale per montaggio 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Materiale per montaggio 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Supporto parete 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Supporto parete 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Supporto parete 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Supporto parete 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Supporto parete 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Supporto parete 1562133
-
OCS FOOT SET - Supporto parete 1471777
-
SF-PH 2-100 - Cacciavite 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Cacciavite 1212288
I vantaggi
Sistema di alloggiamenti con certificazione internazionale
La speciale plastica permette un uso continuo sicuro
Protegge dalla penetrazione di getti d'acqua
Resiste anche a intense sollecitazioni meccaniche
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen