Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-232: 1, Larghezza dati di processo: 64 byte, Protocollo di trasparenza, Protocollo end-to-end, Protocollo XON/XOFF, Modbus/RTU (supporto client), grado di protezione: IP20