EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Interfaccia dati
1188207
Gateway per il collegamento di max. 15 utenze del sistema Interface a un controllore di livello superiore mediante PROFIsafe. Le utenze del sistema vengono collegate al gateway mediante un connettore bus per guide DIN (fornito in dotazione).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Gateway/proxy |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corrente assorbita | 67 mA (senza sensori collegati) |
| Fusibile | ≤ 8 A (esterno) ritardato |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corrente assorbita | 52 mA (senza attuatori collegati) |
| Fusibile | ≤ 8 A (esterno) ritardato |
| Digitale | |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC ±20 % |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Digitale: Uscite di commutazione | |
| Tensione residua | 1 V |
| Max. tensione commutabile | 23 V DC (US - Ures. dell’uscita) |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (per uscita) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Digitale: Uscite digitali sicure | |
| Tensione di uscita nominale USO | 24 V DC (sicuro da USO ) |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico |
| Protezione contro cortocircuito | |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Attacco di programmazione | |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Sistema INTERFACE | |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Dati: Interfaccia di rete | |
| Protocollo di comunicazione | PROFINET |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Nota | PROFIsafe a tunnel |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Dati: Interfaccia Service | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Dati: Bus di dispositivi | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 76,8 kbit/s |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 107,8 mm |
| Profondità | 113,8 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (DIN EN 60529) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -35 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -35 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV |
| Scarica in aria | 8 kV |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Segnale | 2 kV (Tensione di prova) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Segnale | 1 kV (simmetrico(Grado severità collaudo 2)) |
| 2 kV (asimmetrico(Grado severità collaudo 2)) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Tensione di prova) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Norme/Disposizioni | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1188207 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7711 |
| Codice prodotto | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 299.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 257 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen