IL PB BK DP/V1-PAC - Accoppiatore bus
2862246

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Inline, Accoppiatore bus, PROFIBUS DP, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Collegamento dell'INTERBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
Separazione galvanica tra interfaccia PROFIBUS e logica
DIP switch per l'impostazione dell'indirizzo PROFIBUS
Indirizzi PROFIBUS supportati: da 0 a 126
DP/V1 per master di Classe 1 e Classe 2