I connettori con connessione rapida SUBCON-PLUS con connessione M12 garantiscono un'installazione priva di errori di sistemi bus, grazie all'impiego di componenti completamente testati come cavi e connettori. L'innovativa struttura della custodia offre la migliore protezione meccanica contro gli influssi ambientali, nonché un peso ridotto. In questo modo i connettori con connessione rapida possono essere utilizzati anche in applicazioni sottoposte a vibrazioni. Lo straordinario bloccaggio rapido SPEEDCON sulle connessioni M12 offre una connessione affidabile con una semplice semi-rotazione.
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12
-
Connettori bus D-SUB
2902320
Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, piedinatura: 3, 5, 6, 8; due ingressi cavi M12 (codifica B) a 35°. Sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s. Resistenza terminale mediante terminatore M12 separato.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice messa in servizio, Plug&Play
Installazione priva di errori, in particolare nella costruzione di macchine in serie
Connessione rapida grazie al bloccaggio rapido M12-SPEEDCON
Peso ridotto
PROFIBUS
Terminazione mediante resistenza di terminazione M12
Adattatore tra ambienti IP20 e IP67
Schermatura con contatti passanti da M12 a D-SUB