Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - Connettori bus D-SUB
2902319

Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, con connettore femmina PG-D-SUB, piedinatura: 3, 5, 6, 8; due ingressi cavi M12 (codifica B) a 35°. Sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s. Resistenza terminale mediante terminatore M12 separato.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice messa in servizio, Plug&Play
Installazione priva di errori, in particolare nella costruzione di macchine in serie
Connessione rapida grazie al bloccaggio rapido M12-SPEEDCON
Peso ridotto
PROFIBUS
Terminazione mediante resistenza di terminazione M12
Variante con connessione di programmazione
Adattatore tra ambienti IP20 e IP67
Schermatura con contatti passanti da M12 a D-SUB