AXL SE RS232 EF - Modulo di comunicazione
1507979

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di comunicazione, Trasmissione seriale di dati , Modulo di comunicazione; Larghezza dati di processo: 64 byte, Protocollo di trasparenza, Protocollo end-to-end, Protocollo XON/XOFF, Modbus/RTU (supporto client); interfaccia: RS-232: 1; Velocità di trasmissione: 100 bit/s ... 230400 bit/s; grado di protezione: IP20

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Un canale I/O seriale in versione RS-232
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione impostabile fino a 230400 bit/s
Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile
Supporto client e server Modbus/RTU
Larghezza dati di processo: 64 byte
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura