Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Uscite digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), 2 A, tecnica di connessione: 2/3 conduttori, grado di protezione: IP20