Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Con questo morsetto in combinazione con il morsetto IB IL 24 FLM-PAC è possibile prolungare una stazione Inline su due o più righe. A tale fine installare sul fine riga di una stazione Inline il morsetto IB IL 24 FLM-PAC e all'inizio della riga successiva il morsetto di accoppiamento Inline. Questo collegamento corrisponde a un prolungamento del bus locale a lunghezza limitata. Sul morsetto fornire nuovamente le tensioni di alimentazione. A tal fine sul morsetto viene applicata una tensione di 24 V DC (U24V). Da questa tensione si genera internamente la tensione logica (UL) e la tensione di alimentazione per i morsetti analogici (UANA). Inoltre sul morsetto è possibile alimentare la tensione principale 24 V DC (UM) e la tensione di segmento 24 V DC (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Modulo di comunicazione
2897457
Inline, Morsetto di accoppiamento, per l'espansione del bus locale Inline, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 48,8 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 1 (Bus locale in ingresso) |
| Collegamento | Connettore schermato Inline |
| Nota sul tipo di connessione | Cavo INTERBUS standard |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (impiegabile in stazioni Inline con queste velocità di trasmissione) |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 (senza morsetto di alimentazione aggiuntivo, osservare il massimo assorbimento di corrente consentito) |
| numero delle stazioni con canale parametri | 63 |
| Dati di programmazione | |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 0 Bit |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 0 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 0 Byte |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Luogo di installazione | Quadro elettrico |
| Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| per l'espansione del bus locale Inline | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,45 W |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni (alimentazione di segmento, alimentazione principale, alimentazione 24 V); Diodi di protezione ingresso (vengono danneggiati in caso di sovraccarico continuo)I picchi di impulsi fino a 1500 W vengono cortocircuitati dal diodo di protezione ingresso. |
| Protezione contro l'inversione di polarità (alimentazione di segmento/alimentazione principale); Diodi paralleli della protezione da inversione di polarità; in caso di guasto, l'elevata corrente che attraversa i diodi provoca la fusione del fusibile a monte. | |
| Inversione di polarità (alimentazione 24 V); Diodo seriale nel percorso dell'alimentatore; in caso di guasto, fluisce solo una quantità ridotta di corrente. In caso di guasto, non viene attivato alcun fusibile nell'alimentatore esterno. | |
| Protezione contro il corto circuito dell'alimentazione logica; elettronica | |
| Protezione contro il corto circuito dell'alimentazione analogica; elettronica | |
| Potenziali: Alimentazione 24 V (U24V) per la generazione di UL e UANA | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 1,25 A (con tensione nominale; costituita da: 0,75 A DC per alimentazione logica e 0,5 A DC per alimentazione di tensione analogica) |
| min. 60 mA (senza moduli I/O Inline collegati) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC |
| Alimentatore | max. 2 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale in ingresso / logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione 24 V per generazione di UL e UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale in ingresso / alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione 24 V per generazione di UL e UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V, alimentazione 24 V per generazione di UL e UANA / alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione principale 24 V, alimentazione di segmento 24 V, alimentazione 24 V per generazione di UL e UANA / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2897457 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI152 |
| Codice prodotto | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 250 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 207 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 5.456 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Connettore Inline 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Connettore Inline 2727637
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Modulo di comunicazione 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Cavo bus remoto 2723123
-
IBS RBC METER-T - Cavo bus remoto 2806286
-
I-L ATP GN - Piastra di copertura 2740850
I vantaggi
Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V necessarie per i livelli di segnale bassi di una stazione Inline
Trasmissione dati tra i morsetti IB IL 24 FLM-PAC e IB IL 24 LSKIP-PAC mediante il protocollo RS-422
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen