Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. In combinazione con un morsetto di salto di riga in linea IB IL LSKIP-PAC il morsetto consente di estendere una stazione in linea di una o più righe.
IB IL 24 FLM-PAC
-
Modulo di comunicazione
2736903
Inline, Morsetto di diramazione, per l'espansione del bus locale Inline, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 136,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 1 (Bus locale in ingresso) |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (impiegabile in stazioni Inline con queste velocità di trasmissione) |
| bus locale Inline | |
| Numero di canali | bus locale in uscita |
| Collegamento | Connettore schermato Inline |
| Nota sul tipo di connessione | Cavo INTERBUS standard |
| Velocità di trasmissione | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Dati di programmazione | |
| Codice ID (dec.) | none |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Byte |
| Lunghezza di registro (Bus) | 0 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 0 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 0 Byte |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Luogo di installazione | Quadro elettrico |
| Volume di consegna | connettore Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Caratteristiche particolari | per l'espansione del bus locale Inline |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,85 W |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | 110 mA |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Corrente assorbita | max. 6 A (Bus locale M8 Fieldline Modular, con alimentazione bilaterale; max. 3 A per linea di andata e di ritorno) |
| max. 55 mA (interno) | |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 2736903 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI152 |
| Codice prodotto | DRI152 |
| GTIN | 4046356079204 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 1.709 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connettore schermato Inline 2740245
-
IL CP - Codifica 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Modulo di segmentazione 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Cavo bus remoto 2723123
-
IBS RBC METER-T - Cavo bus remoto 2806286
I vantaggi
Estensione del bus locale in linea:
Trasmissione dati tra i morsetti IB IL 24 FLM-PAC e IB IL 24 LSKIP-PAC mediante il protocollo RS-422
Trasmissione dati tra i morsetti IB IL 24 FLM-PAC e IB IL 24 LSKIP-PAC mediante il protocollo RS-422
Collegamento di Fieldline Modular M8 o M12 a Inline Modular
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen