AXL F BK PB - Accoppiatore bus
2688530

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline F, Accoppiatore bus, PROFIBUS DP, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Collegamento del PROFIBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Separazione galvanica tra interfaccia PROFIBUS e logica
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzo PROFIBUS
DP/V1 per master di Classe 1 e Classe 2
Velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
Configurazione dinamica supportata
Funzioni I&M
Aggiornamento firmware
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 2.20 del firmware)