IB IL PWM/2-PAC - Modulo funzionale
2861632

Viene preparato ai requisiti del CRA

Moduli funzionali Inline per pulse width modulation e modulazione di frequenza o controllo moduli di potenza motore passo passo con interfaccia impulso/direzione, 2 uscite per 5 V o 24 V

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 canali indipendenti
Uscita di segnali da 5 V o 24 V
Frequenza massima 50 kHz
Uscita del segnale di direzione d'impulso senza funzione di rampa integrata per il controllo dei componenti di potenza del motore passo passo
Uscita impulso singolo (durata impulso regolabile da 10 μs a 25,5 s)
Modulazione ampiezza impulso (durata periodi graduale regolabile da 100 μs a 10 s, duty cycle in 0,39% di passi)
Uscita di frequenza (frequenza regolabile tra 0 Hz e 50 kHz)