Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Custodia protettiva B24, per bloccaggio trasversale, materiale: PA, diritto, altezza: 99,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Custodia adattatore per il sistema di passacavi CES, Combinazione ottimale con inserti contatti modulari