HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
Custodia
1424641
Custodia a zoccolo D7, per bloccaggio a vite, materiale: Zinco pressofuso, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 41,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR, fondo chiuso
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontattiHC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7,Q5, Q7 |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Famiglia di prodotti | HC-STA-D07 |
| Serie | HPR-D7 |
| Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
| Tipo | D7 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
| Coperchio di protezione | no |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (per viti di fissaggio M4 della custodia a zoccolo) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 51 mm |
| Altezza | 41,5 mm |
| Lunghezza | 52 mm |
| Diametro foro | 4,4 mm |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, nero |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 (con vite di tenuta) |
| IP68 (0,4 bar / 30 min. con vite di tenuta) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
| Tipo di bloccaggio | Dado |
| Nota per il montaggio | Vite di bloccaggio M4, esagonale con intaglio (SW7), coppia di serraggio: 1 Nm. La guarnizione dell'inserto contatti maschio deve essere rimossa. Lunghezza massima del filetto della connessione a vite: 6 mm |
| Montare l'inserto contatti con vite di tenuta nella custodia |
| Codice articolo | 1424641 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAJ |
| Codice prodotto | AF7AAJ |
| GTIN | 4055626375694 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 138.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411163
-
HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Coperchio di protezione 1424636
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241061
I vantaggi
Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen