Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Inserto contatti, numero poli: 72+PE, dimensioni: B16, Spina, Connessione a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Segnale