Connettori board to board

Connettori board-to-board

Con i connettori board-to-board della serie FINEPITCH, Phoenix Contact offre soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali e dati. Personalizzate l'orientamento dei vostri circuiti stampati in tutte le dimensioni con strutture, altezze di stack e numeri di poli diversi in passi da 0,635 mm a 2,54 mm. È inoltre possibile realizzare connessioni mezzanine e coplanari, nonché a scheda madre​.

I vantaggi

  • Flessibilità nel design grazie ai robusti connettori con passo da 0,635 mm a 2,54 mm in numerose altezze di stack
  • Connessioni board-to-board orientate all'applicazione in versioni schermate e non schermate per diversi requisiti EMC
  • Ampio supporto Design-in per lo sviluppo rapido e semplice del dispositivo attraverso dati empirici e campioni gratuiti
  • Vasta gamma di applicazioni grazie alla trasmissione dati high-speed fino a 52 GBit/s
Campioni gratuiti
Prova i connettori board-to-board

Vuoi testare i connettori board-to-board della gamma FINEPITCH? – Ordina ora la tua confezione campione. Phoenix Contact ti supporta nella scelta e nel Design-in dei connettori per circuiti stampati. Riceverai una consulenza professionale sull'uso mirato dei connettori nella tua applicazione. Vieni a scoprire i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Esploso dei connettori board-to-board su diversi circuiti stampati sopra una custodia per l'elettronica
Connettori board-to-board della serie FR 1,27

Whitepaper sui connettori board-to-board ad alta velocità Identificare le influenze sulla trasmissione dei dati e ottimizzare l'integrità dei dati

Il collegamento in rete del mondo richiede una trasmissione di dati sempre più veloce da parte di dispositivi e interfacce. Ciò richiede anche connessioni all'interno dei dispositivi che instradino i segnali e i dati avanti e indietro tra i circuiti stampati nel modo più rapido e affidabile possibile. Leggi il nostro whitepaper per scoprire come ottenere un'elevata integrità dei dati con connettori board-to-board ottimizzati per l'impedenza, la loro assegnazione dei poli e la corrispondente struttura a strati del circuito stampato.

Compensazione della tolleranza per i connettori board-to-board

Whitepaper sulle diverse modalità di compensazione della tolleranza Differenti sistemi di contatto e relativa compensazione della tolleranza

I connettori board-to-board collegano i circuiti stampati. Devono soddisfare i requisiti elettrici e meccanici dei dispositivi. A seconda dei requisiti, sono adatti diversi sistemi di connettori che offrono vantaggi specifici, come la possibilità di compensare le tolleranze. Scopri perché la compensazione della tolleranza è così importante per i connettori board-to-board nel nostro whitepaper. Scopri i diversi sistemi di contatto, le loro possibili applicazioni e quando i tipi Floating sono la scelta migliore rispetto a quelli rigidi.

Nuovi prodotti

Connettori board-to-board della serie FP 0,8 SL
Connettori board-to-board della serie FS con passo di 0,635 mm

Connettori board-to-board non schermati con passo da 0,8 mm

Maggiore flessibilità grazie alle footprint del PCB compatibili

I connettori board-to-board FINEPITCH della serie FP 0,8 SL sono varianti non schermate della serie FP 0,8. Grazie alla loro compatibilità con la footprint del circuito stampato delle varianti FP 0,8 schermate, consentono di sostituire in modo flessibile entrambe le versioni senza modificare il layout del circuito stampato.

Caratteristiche principali

  • Passo: 0,8 mm
  • Numeri di poli: 12, 20, 32, 52, 80
  • Altezza di stack: 6 mm ... 21 mm
  • Velocità di trasmissione dati fino a 52 GBit/s
  • Disponibile su richiesta con schermatura
  • Corrente nominale: 1,7 A per contatto
  • Cicli di innesto: 500
  • Tensione di prova: 500 V AC

I vantaggi

  • La footprint per circuiti stampati compatibile consente una sostituzione flessibile delle varianti schermate e non schermate
  • Collegamenti meccanici ed elettrici affidabili grazie al sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati
  • Resistenza: tecnologia ScaleX per un'elevata compensazione della tolleranza e protezione dei contatti
  • Design flessibile degli apparecchi: diversi numeri di poli, tipo e altezze di stack con elevata sicurezza di connessione

Connettori board-to-board della serie FS

Rapida trasmissione di dati con passo di 0,635 mm

I connettori board-to-board compatti della serie FS 0,635 permettono di realizzare disposizioni di circuiti stampati mezzanine con velocità di trasmissione dati high-speed fino a 40 GBit/s. Il sistema Floating offre una compensazione della tolleranza fino a 0,7 mm nelle direzioni X e Y e 0,6 mm nella direzione Z.

Caratteristiche principali

  • Passo: 0,635 mm
  • Da 20 a 80 poli
  • Altezze di stack: 6 mm ... 16,6 mm
  • Velocità di trasmissione dati: 40 GBit/s
  • Corrente: 0,5 A
  • Cicli di innesto: 50
  • Tensione di prova: 500 V AC
  • Tolleranze di Floating: ±0,7 mm (direzione X, Y)

I vantaggi

  • Supporto Design-in per lo sviluppo del dispositivo attraverso i dati M-CAD/E-CAD e Sample service gratuito
  • Risparmio di costi e spazio grazie alla gamma universale in diverse altezze di stack
  • Easy Mating grazie agli occhielli di guida integrati e alla compensazione della tolleranza per un innesto senza errori
  • Compensazione delle tolleranze e delle sollecitazioni meccaniche per un collegamento sicuro grazie alla funzione Floating

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Panoramica della gamma di prodotti board-to-board La connessione giusta per un design dei dispositivi flessibile: la serie FINEPITCH multipolare offre soluzioni ideali per le connessioni industriali per circuiti stampati. Hai la possibilità di disporre i circuiti stampati all'interno del tuo dispositivo in modo molto flessibile. Inoltre, offriamo varianti schermate con ottime caratteristiche di compatibilità elettromagnetica.

Image-Map interattiva: Panoramica delle diverse serie di connettori board-to-board
Serie FR 1,27
Il risparmio di tempo nel processo di sviluppo e la trasmissione dati high-speed fanno la differenza. I connettori board-to-board della serie FR 1,27 permettono velocità di trasmissione di dati fino a 28 GBit/s e simulazioni specifiche per il cliente per l'integrità dei dati.
Maggiori informazioni sui prodotti
Serie FR 1,27
Serie FP 0,8
I connettori board-to-board della serie FP 0,8 si distinguono per l'innovativa tecnologia ScaleX. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di innesto.
Maggiori informazioni sui prodotti
Serie FP 0,8
Serie FS 0,635
Con i connettori board-to-board della serie FS 0,635 potrai realizzare connessioni di circuiti stampati compatte in versione rigida o floating. Grazie a velocità di trasmissione di dati fino a 40 GBit/s e a diversi numeri di poli e altezze di stack, potrai sviluppare i dispositivi in modo flessibile.
Maggiori informazioni sui prodotti
Serie FS 0,635

Dati tecnici a confronto

Confronta le serie di prodotti e scegli il connettore board-to-board più adatto alla tua applicazione.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Panoramica dei dati tecnici
Serie di prodotti FP 0,8 FR 1,27
Passo 0,8 mm 1,27 mm
Numeri di poli 12 ... 80 6 ... 100
Altezze di stack 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm
Tipi Verticale e orizzontale Verticali, orizzontale e cavo piatto
Schermatura Opzionale -
Floating ± 0,3 mm (direzione X e Y), contatti integrati -
Corrente nominale per contatto 1,7 A 2,3 A
Velocità dati Fino a 52 GBit/s Fino a 28 GBit/s
Cicli di innesto 500 500
All'elenco prodotti All'elenco prodotti Vai alla serie di prodotti

Connettori board-to-board della serie FR 1,27


Connettori board-to-board della serie FR 1,27

Il tuo vantaggio con velocità di trasmissione dati accelerate fino a 28 GBit/s

La trasmissione dati high-speed e il risparmio di tempo nel processo di sviluppo fanno la differenza: con i connettori board-to-board della serie FR con passo di 1,27 mm, Phoenix Contact offre velocità di trasmissione dati fino a 28 GBit/s e simulazioni personalizzate per l'integrità dei dati.

Connettori board-to-board della serie FR 1,27

Sei alla ricerca di un sostituto compatibile per la tua connessione board-to-board con un passo di 1,27 mm, che ti prepari anche ad affrontare le sfide future dell'industria? La serie FR 1,27 offre la soluzione ottimale. Approfitta di una trasmissione dati high-speed e di un Design-in efficiente.

Il valore aggiunto nella serie FR 1,27

Connettori board-to-board della serie FR 1,27
Connettori board-to-board della serie FR 1,27 in grandezze diverse
Sviluppatori in riunione con simulazioni personalizzate
Connettori board-to-board della serie FR 1,27 curva di trasmissione del segnale
Connettori board-to-board con modelli MCAD e dati ECAD
Connettori board-to-board della serie FR 1,27

Il nuovo connettore high-speed consente per la prima volta una trasmissione dati fino a 28 GBit/s. Questo salto di prestazioni è ora una realtà grazie all'architettura intelligente dei componenti e alla produzione orientata alla qualità. Vengono utilizzati materiali e superfici contatti di alta qualità. Pur rispettando gli standard di mercato affermati, ora i clienti hanno possibilità di progettazione completamente nuove.

Vai all'elenco prodotti della serie FR 1,27
Connettori board-to-board della serie FR 1,27 in grandezze diverse

La scalabilità dei connettori board-to-board e wire-to-board con numeri di poli pari compresi tra 6 e 100 garantisce un'elevata flessibilità nella scelta dei componenti. Come produttore di dispositivi, puoi realizzare anche applicazioni mezzanine e coplanari, nonché connessioni con scheda madre/figlia. Il sofisticato design dei contatti consente un orientamento flessibile del circuito stampato. Inoltre, è garantita la compatibilità con la serie precedente FP 1,27 e con i relativi concorrenti.

Vai all'elenco prodotti della serie FR 1,27
Sviluppatori in riunione con simulazioni personalizzate

I requisiti di integrità dei dati aumentano a causa della rapida crescita del fabbisogno di densità del segnale. Gli sviluppatori devono garantire il rispetto dell'impedenza nominale del sistema. Per risparmiare tempo nel processo di sviluppo e garantire una trasmissione con perdite e riflessione minime con il connettore, su richiesta possiamo eseguire simulazioni personalizzate per la tua applicazione. Contattaci.

Vai all'elenco prodotti della serie FR 1,27
Connettori board-to-board della serie FR 1,27 curva di trasmissione del segnale

Correnti fino a 2,3 A e trasmissione del segnale stabile nel tempo, garantite da un design studiato dei connettori, coprono un'ampia gamma di applicazioni. La nostra massima di qualità si riflette, ad esempio, nei punti di contatto dorati che, con il loro affidabile layout a tulipano, garantiscono connessioni sicure.

Vai all'elenco prodotti della serie FR 1,27
Connettori board-to-board con modelli MCAD e dati ECAD

Puoi contare sul nostro sostegno: ti forniamo dati tecnici, nonché modelli MCAD e dati ECAD completi. Le nostre impronte digitali per i circuiti stampati, i modelli 3D e gli schemi elettrici ti forniscono una base affidabile per lo sviluppo di dispositivi. I vantaggi del nostro Sample service. Ordina il campione del tuo prodotto in modo semplice e facile. Entro pochi giorni lo riceverai con spedizione diretta gratuita.

Vai all'elenco prodotti della serie FR 1,27

28 GBit/s: salto di prestazioni per velocità di trasmissione dati ancora più elevate

Convinciti personalmente di come i connettori BTB della serie FR 1,27 lascino più spazio nel dispositivo anche se lo spazio a disposizione è limitato. Lasciano agli sviluppatori di dispositivi un elevato grado di libertà nella progettazione e nell'implementazione delle connessioni per circuiti stampati interne al dispositivo.

Configuratore per cavi confezionati per connettori board-to-board della serie FR 1,27

Configuratore per cavi confezionati della serie FR 1,27

Configura il tuo componente personalizzato. Grazie alla visualizzazione 3D, è possibile creare esattamente i cavi confezionati che soddisfano le tue esigenze personali. Scegli il numero di poli e la lunghezza del cavo, definisci l'orientamento dei connettori e aggiungi uno scarico della trazione opzionale.

Connettori BTB della serie FR 1,27 durante il controllo degli esperti

Trasmissione dati ad alta velocità e risparmio di tempo nello sviluppo: scopri perché la serie FR 1,27 apre nuove possibilità di progettazione per i produttori di dispositivi in un'intervista con il Product Manager Tobias Kanne.

Connettori board-to-board della serie FS 0,635


Connettori board-to-board della serie FS 0,635

Connessioni per circuiti stampati compatte con passo di 0,635 mm

I connettori board-to-board della serie FS 0,635 sono un'opzione compatta per realizzare disposizioni di circuiti stampati mezzanine con velocità di trasmissione dati fino a 40 GBit/s. Con diversi numeri di poli e altezze di stack, offrono un'ampia gamma di opzioni per la progettazione dei dispositivi.

Connettori compatti BTB con passo da 0,635 mm

La serie FS 0,635 permette di realizzare disposizioni di circuiti stampati mezzanine con velocità di trasmissione dati high-speed fino a 40 GBit/s. Il sistema Floating offre una compensazione della tolleranza fino a 0,7 mm nelle direzioni X e Y e di 0,6 mm nella direzione Z. Ciò consente una maggiore libertà di movimento durante l'allineamento dei circuiti stampati.

Il valore aggiunto nella serie FS 0,635

Un ingegnere durante il Design-in di connettori board-to-board
Connettori board-to-board FS 0,635 Floating
Connettori board-to-board della serie FS 0,635 con keyway integrati
Connettori board-to-board della serie FS 0,635
Curva di simulazione personalizzata nel processo di sviluppo
Un ingegnere durante il Design-in di connettori board-to-board

Puoi contare sul nostro sostegno: ti forniamo dati tecnici completi, nonché modelli CAD e dati ECAD per lo sviluppo dei tuoi dispositivi. Un altro vantaggio per il tuo lavoro quotidiano: con il nostro sample service, riceverai gratuitamente il tuo campione di prodotto entro pochi giorni tramite spedizione diretta gratuita.

Vai all'elenco prodotti della serie FS 0,635
Connettori board-to-board FS 0,635 Floating

La flessibilità è un grande vantaggio: i connettori board-to-board della serie FS sono disponibili con diversi numeri di poli e altezze di stack da 6 a 16,6 mm. L'elevato grado di libertà nella progettazione dei dispositivi ti consente di risparmiare spazio e costi per lo sviluppo dei dispositivi.

I connettori femmina con funzionalità Floating garantiscono una compensazione della tolleranza di ±0,7 mm nelle direzioni X e Y e di 0,6 mm nella direzione Z.

Vai all'elenco prodotti della serie FS 0,635
Connettori board-to-board della serie FS 0,635 con keyway integrati

Easy Mating garantisce una produzione senza errori: gli occhielli di guida integrati consentono di collegare i connettori in modo facile e affidabile. L'elevata compensazione della tolleranza dei contatti riduce lo scarto nel processo di produzione.

Vai all'elenco prodotti della serie FS 0,635
Connettori board-to-board della serie FS 0,635

Il crescente collegamento in rete di tutto il mondo richiede velocità di trasmissione dati sempre più elevate. Con i nostri connettori high-speed della serie FS, sarai attrezzato al meglio: realizza disposizioni di circuiti stampati mezzanine con velocità di trasmissione dati fino a 40 GBit/s per applicazioni industriali con requisiti elevati.

All'elenco prodotti della serie FS 0,635
Curva di simulazione personalizzata nel processo di sviluppo

A causa della rapida crescita del fabbisogno di densità del segnale, aumentano i requisiti di integrità dei dati. Contattaci: su richiesta, possiamo eseguire simulazioni personalizzate per la tua applicazione. In questo modo risparmierai tempo nel processo di sviluppo contribuendo a una trasmissione con perdite e riflessione ridotte.

All'elenco prodotti della serie FS 0,635

Soluzione compatta ed economica per lo sviluppo di dispositivi

I connettori dati board-to-board della serie FS offrono una soluzione economica e salvaspazio per lo sviluppo di dispositivi. Trasmissione dati a velocità fino a 40 GBit/s e correnti fino a 0,5 A per ogni contatto tramite connettori fino a 80 poli con un passo di 0,635 mm e altezze di stack fino a 16,6 mm, sicurezza e affidabilità grazie all'elevata tolleranza di angolo e offset.

Visualizzazione 3D

Vista a 360° dei connettori BTB della serie FS 0,635

Lasciati convincere nella vista 3D dettagliata qui a fianco dalle potenzialità di sviluppo dei dispositivi compatti ed economici della serie FS.

Connettori board-to-board della serie FP 0,8


Connettori board-to-board con passo di 0,8 mm in versione schermata, non schermata e senza schermatura

Soluzioni schermate e non schermate con passo di 0,8 mm

I connettori board-to-board della serie FP 0,8 si contraddistinguono in particolare per l'innovativa tecnologia ScaleX. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di innesto. Grazie alla buona integrità dei segnali, sono indicati per trasmissioni dati high-speed fino a 52 GBit/s.

I connettori board-to-board della serie FP 0,8 sono disponibili in tre versioni. Le versioni schermate sono ottimizzate per una compatibilità elettromagnetica (EMC) molto elevata. Esistono anche due varianti non schermate, che si suddividono in non schermate e senza schermatura. Sono caratterizzate da contatti compatibili con AOI o da un footprint su PCB compatibile con la versione schermata.

I vantaggi della serie FP 0,8

Sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati
ScaleX: design flessibile dei dispositivi
Tecnologia ScaleX
ScaleX: velocità di trasmissione dati fino a 52 GBit/s
Gamma di prodotti ScaleX
Sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati

Il sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati consente una lunghezza di connessione variabile di 1,5 mm, garantendo connessioni meccaniche ed elettriche affidabili.

Vai all'elenco prodotti della serie FP 0,8
ScaleX: design flessibile dei dispositivi

Diversi numeri di poli e strutture, altezze di stack da 6 a 21 mm e varianti future lasciano molta libertà per il design dei dispositivi.

Vai all'elenco prodotti della serie FP 0,8
Tecnologia ScaleX

La tecnologia ScaleX garantisce un'elevata compensazione della tolleranza e consente una geometria della custodia con contatti protetti.

Vai all'elenco prodotti della serie FP 0,8
ScaleX: velocità di trasmissione dati fino a 52 GBit/s

La serie FP 0,8 offre un'ottima integrità del segnale, come opzione con la schermatura chiusa per un'elevata protezione EMC.

Vai all'elenco prodotti della serie FP 0,8
Gamma di prodotti ScaleX

Tolleranze, altezze di stack e proprietà meccaniche identiche per le varianti non schermate (AOI), schermate (SH) e senza schermatura (SL), nonché footprint compatibili tra le varianti non schermate e schermate consentono una vasta gamma di applicazioni.

Vai all'elenco prodotti della serie FP 0,8

Elevata protezione EMC

Trasmissione dati sicura fino a 52 GBit/s grazie all'intelligente concetto di schermatura: per la prima volta sul mercato connettori board-to-board schermati e non schermati in un'unica gamma di prodotti. Tolleranze, altezze di stack e caratteristiche meccaniche identiche consentono parametri di processo uniformi, in particolare nelle applicazioni in cui entrambe le varianti vengono utilizzate su un unico circuito stampato. Questa grande varietà di prodotti implica anche un'elevata flessibilità in fase di Design-in della serie.

ScaleX FP 0,8 nel nuovo standard ModBlox7™ I nostri connettori assicurano la connessione del modulo nello standard ModBlox7™, sviluppato da diverse aziende, tra cui Phoenix Contact.

ModBlox7™
Panoramica del sistema ModBlox7™ con FP 0,8 e COMBICON
Panoramica del sistema ModBlox7™ con connettori board-to-board FP 0,8 e connettori COMBICON
Connettore invertito
Panoramica dei prodotti di Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ è uno standard hardware aperto e modulare per la costruzione di box PC industriali scalabili. La combinazione di moduli standard convenienti dà luogo a un sistema che può essere personalizzato in modo flessibile in base alle esigenze individuali. Il sistema si basa su una connessione meccanica ed elettrica standardizzata tra i singoli moduli e offre diversi tipi di montaggio, come quello a parete, su guida DIN, su pannello o su rack da 19". L'esclusivo approccio modulare meccanico ed elettrico fa sì che non siano necessari componenti aggiuntivi come backplane o shelf controller.

Vai al sito web di PICMG®
Panoramica del sistema ModBlox7™ con FP 0,8 e COMBICON

Partendo dalla Power Supply Unit (PSU), si collega la Central Processing Unit (CPU). Entrambe le unità sono collegate con i connettori per circuiti stampati del portfolio COMBICON.

La comunicazione corrispondente (ad es. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 ecc.) viene trasmessa dalla CPU tramite i connettori board-to-board ScaleX della serie FP 0,8.

Un mirroring del sistema consente un'architettura ridondante. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web di PICMG®.

Vai al sito web di PICMG®
Panoramica del sistema ModBlox7™ con connettori board-to-board FP 0,8 e connettori COMBICON

L'alimentazione di tensione del sistema viene realizzata da PSU a CPU tramite i nostri connettori del portfolio COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (lato PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lato CPU)

I connettori board-to-board della serie FINEPITCH FP 0,8 sono utilizzati per collegare CPU e IOU, nonché gli IOU tra loro:
FP 0,8/ 80-FH (lato CPU)
FP 0,8/ 80-MH (lato IOU)
FP 0,8/ 80-FH (lato destro IOU)
FP 0,8/ 80-MH (lato sinistro IOU)

I connettori per ModBlox7™
Connettore invertito

Per realizzare un collegamento via cavo tra PSU e CPU sono disponibili anche i connettori del portfolio COMBICON:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (su PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (lato PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lato CPU)

I connettori per ModBlox7™
Panoramica dei prodotti di Everything goes Data

I prodotti delle nostre serie FP 0,8, FR 1,27 e FS 0,635 sono disponibili come collegamento BTB da PCB base a PCB anteriore e anche PCB posteriore. È possibile realizzare altezze di stack fino a 21 mm con una compensazione della tolleranza di distanza fino a 1,5 mm. La nostra offerta di connettori di interfaccia (COMBICON, M12, USB, HDMI, ecc.) facilita il completamento del tuo design ModBlox7™.

Vai alla panoramica prodotti delle nostre connessioni dati
E-Paper
Panoramica della gamma di prodotti board-to-board

I connettori board-to-board della serie FINEPITCH offrono soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali, dati e potenza nel dispositivo. Ricevi una panoramica della vasta gamma di prodotti.

Apri l'e-paper
Montaggio dei connettori board-to-board

Fruibilità per varie applicazioni Dalle telecomunicazioni, all'automazione industriale e degli edifici, fino alle applicazioni IoT, i connettori board-to-board consentono soluzioni compatte per la trasmissione di segnali e dati, come in queste applicazioni selezionate:

Convertitori di frequenza
Router
Telecamera di sicurezza
Telecamera industriale
Alimentatore
Sistema di controllo degli edifici
Scansione automatica delle etichette dei prodotti

Processi logistici efficienti Semplifica la ricezione e l'emissione delle merci

Supportiamo i tuoi processi logistici automatizzati con etichette di prodotto che riportano semplicemente le informazioni più importanti, come il codice articolo, la quantità, la data di produzione, il lotto e il paese di origine sotto forma di codice di scansione. La scansione automatica dei codici riduce il carico di lavoro manuale del personale logistico e aumenta la produttività delle merci in entrata e in uscita.