FS 0,635/ 60-FV-F-6,0 - Connettori femmina SMD
1439171

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 0,5 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 60, passo: 0,635 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Supporto Design-in durante lo sviluppo del dispositivo attraverso dati MCAD/ECAD e sample service gratuiti
Risparmio di costi e spazio grazie alla gamma universale in diverse altezze di stack
Easy-Mating grazie agli occhielli di guida integrati e alla compensazione delle tolleranze per una produzione senza errori
Assorbimento delle tolleranze e delle sollecitazioni meccaniche per un collegamento sicuro grazie alla funzione Floating
Combinazione unica: compensazione della tolleranza attraverso il Floating e trasmissione dati molto elevata possibile in un unico connettore