FS 0,635/ 80-FV-F-6,0 - Connettori femmina SMD
1439174

passo 0,635 mm
tipo di montaggio Saldatura SMD
tipo di confezione Nastro larghezza 16 mm

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 0,5 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 0,635 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Supporto Design-in durante lo sviluppo del dispositivo attraverso dati MCAD/ECAD e sample service gratuiti
Risparmio di costi e spazio grazie alla gamma universale in diverse altezze di stack
Easy-Mating grazie agli occhielli di guida integrati e alla compensazione delle tolleranze per una produzione senza errori
Assorbimento delle tolleranze e delle sollecitazioni meccaniche per un collegamento sicuro grazie alla funzione Floating
Combinazione unica: compensazione della tolleranza attraverso il Floating e trasmissione dati molto elevata possibile in un unico connettore

Domande frequenti


Qual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board FS 0,635?

I connettori board-to-board dall'ingombro estremamente ridotto consentono una trasmissione dati ad alta velocità fino a 40 GBit/s e una portata di corrente di 0,5 A per contatto. La versione floating offre una compensazione della tolleranza particola... Vedi di più

I connettori board-to-board dall'ingombro estremamente ridotto consentono una trasmissione dati ad alta velocità fino a 40 GBit/s e una portata di corrente di 0,5 A per contatto. La versione floating offre una compensazione della tolleranza particolarmente ampia durante l'inserimento e da inserito. In questo modo è possibile scegliere tra un collegamento rigido e uno flottante con un passo compatto di 0,635.

Vedi di meno

Come si possono controllare i contatti di saldatura del connettore board-to-board FS 0,635 in base al processo di saldatura SMD?

I contatti vengono fatti uscire da sotto la custodia consentendo il controllo ottico automatizzato (AOI).


Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FS 0,635?

Il connettore board-to-board FS 0,635 è disponibile con i seguenti numeri di poli: 20, 40, 60 e 80.


Come funziona il principio Floating?

L'inserto frontale mobile è collegato alla custodia esterna tramite contatti a molla. Si riducono così al minimo le forze sui giunti di saldatura e si consente un'elevata compensazione della tolleranza nelle direzioni X e Y.... Vedi di più

L'inserto frontale mobile è collegato alla custodia esterna tramite contatti a molla. Si riducono così al minimo le forze sui giunti di saldatura e si consente un'elevata compensazione della tolleranza nelle direzioni X e Y.

Vedi di meno

Quale compensazione della tolleranza si può ottenere con l'FS 0,635 Floating?

Una volta inserito, consente di ottenere una tolleranza Floating di +/- 0,7 mm nelle direzioni X e Y e una tolleranza angolare di +/- 5°. Il wiping in direzione Z è di 0,6 mm. Durante l'accoppiamento, l'allineamento in direzione X/Y è di +/- 0,7 mm e... Vedi di più

Una volta inserito, consente di ottenere una tolleranza Floating di +/- 0,7 mm nelle direzioni X e Y e una tolleranza angolare di +/- 5°. Il wiping in direzione Z è di 0,6 mm. Durante l'accoppiamento, l'allineamento in direzione X/Y è di +/- 0,7 mm e la tolleranza angolare è di +/- 10°.

Vedi di meno

Sugli articoli verticali è presente una ventosa per l'equipaggiamento automatico del circuito stampato?

Sì, una ventosa è applicata a tutti gli articoli verticali standard in confezione tape-and-reel. La posizione e le dimensioni sono specificate nel TecDoc Packaging (ovvero nel disegno tecnico dell'imballaggio) nell'area di download di ciascun articol... Vedi di più

Sì, una ventosa è applicata a tutti gli articoli verticali standard in confezione tape-and-reel. La posizione e le dimensioni sono specificate nel TecDoc Packaging (ovvero nel disegno tecnico dell'imballaggio) nell'area di download di ciascun articolo. La ventosa viene rimossa dopo il processo di saldatura Reflow.

Vedi di meno

Entrambe le parti a innesto sono progettate come varianti floating per consentire il floating?

Di norma, solo un lato del connettore è progettato in versione floating, mentre l'altro è rigido. Questo copre già un intervallo di tolleranza molto ampio. Il connettore femmina floating può essere combinato con tre versioni rigide del connettore mas... Vedi di più

Di norma, solo un lato del connettore è progettato in versione floating, mentre l'altro è rigido. Questo copre già un intervallo di tolleranza molto ampio. Il connettore femmina floating può essere combinato con tre versioni rigide del connettore maschio, in modo da realizzare tre diverse altezze di stack tra 8,0 mm e 12,6 mm.

Vedi di meno

Il floating è in contraddizione con la trasmissione di dati ad alta velocità?

Il contatto Floating FS 0,635 è stato ottimizzato per le alte velocità di trasmissione dei dati e raggiunge quindi i 40 GBit/s. Ciò consente un'elevata compensazione della tolleranza con una trasmissione dei dati ad alta velocità.


La velocità di trasferimento dati specificata si applica a tutte le combinazioni?

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità ... Vedi di più

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità del segnale e quindi la velocità di trasmissione dati che si può ottenere. Possiamo collaborare con voi per ottimizzare la trasmissione di dati ad alta velocità per le singole applicazioni. Non esitate a contattarci.

Vedi di meno


Vedi le FAQ