Il nuovo connettore high-speed consente per la prima volta una trasmissione dati fino a 28 GBit/s. Questo salto di prestazioni è ora una realtà grazie all'architettura intelligente dei componenti e alla produzione orientata alla qualità. Vengono utilizzati materiali e superfici contatti di alta qualità. Pur rispettando gli standard di mercato affermati, ora i clienti hanno possibilità di progettazione completamente nuove.
Zoccolo SMD, corrente nominale: 3 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 50, passo: 2,54 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD