Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Combinazione di dispositivi di commutazione
1673234

Quadro elettrico per impianti di produzione di energia con regolatori certificati per gli impianti di produzione di energia secondo VDE-AR-N 4110/4120/4130 incluso UPS e misuratore. Il router può essere installato in un secondo momento. Predisposto per un'applicazione personalizzata del regolatore per gli impianti di produzione di energia con una connessione di telecontrollo tramite segnali di ingresso analogici/digitali.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Linguaggi di alto livello supportati
Possibilità di estensione in base alle esigenze del cliente grazie a interfacce aperte
Regolazione degli impianti di produzione di energia elettrica specifici
Stabilizzazione delle reti elettriche locali