AXL SE AI4 U 0-10 - Modulo analogico
1088104

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di ingresso analogici
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Range di tensione: 0 V ... 10 V
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni entrata
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura