Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Permette il funzionamento di dispositivi periferici tradizionali con interfaccia seriale su un sistema bus.
AXL F RS UNI 1H
-
Modulo di comunicazione
2688666
Axioline F, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-232, RS-485, RS-422: 1, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02PRS
ID omologazione: TE/1020/880590/21BSH
ID omologazione: 840RINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
Un canale I/O seriale in versione RS-232, RS-422 e RS-485
Supporto di diversi protocolli
Velocità di trasmissione impostabile fino a 250000 bit/s
Parametrizzazione mediante il canale PDI
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura