AXL SE RTD4 PT100 - Modulo di temperatura
1088106

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo per il rilevamento della temperatura, Rilevamento di sensori di temperatura Pt 100, Ingressi RTD analogici: 4 (Pt 100), tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di immissione analogici per il collegamento di resistenze di misurazione della temperatura (Pt 100)
Collegamento dei sensori con connessione a 3 conduttori
Possibilità di connettere anche sensori a 2 e 4 connettori
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 16 bit
Rilevamento rottura filo
Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni entrata
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura