Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F AI2 AO2 1H - Modulo analogico
2702072

Axioline F, Modulo di ingresso/uscita analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

2 canali di ingresso differenziali
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 uscite analogiche
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Update dati di processo < 150 μs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura