AXL SE AO4 I 0-20 - Modulo analogico
1296372

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4, 0 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

4 canali di uscita analogici
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Campo di corrente: 0 mA ... 20 mA
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni uscita
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura