In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 3-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, blu, nero, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Cavo dati, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 8-conduttori (4x2xAWG26/19, S/UTP), colore conduttore singolo: bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5... 400 m)
In metri, Cavo dati, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), schermata, PE-X senza alogenati, nero, 8-conduttori (4x2xAWG26/7; S/FTP), colore conduttore singolo: bianco-blu, bianco-arancione, bianco-verde, bianco-marrone, lunghezza cavo: 100 m
In metri, Cavo dati, VARAN CAT5 (100 MBit/s), schermata, SANTOPRENE privo di alogenati/TPE senza alogenati, nero RAL 9005, 6-conduttori (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), colore conduttore singolo: marrone, blu, bianco/arancione, bianco/verde, verde, arancione, lunghezza cavo: 500 m
Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 19, schermatura: sì
Linea principale per box sensore-attuatore, senza conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PVC, 12 poli, 10 x 0,34 mm2 e 2 x 0,75 mm2, lunghezza: 50 m
Interfaccia AS cavo piatto in TPE con UL in nero, per alimentazione di energia supplementare, 2 x 1,5 mm2, 100 m di anello
In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 17-conduttori, colore conduttore singolo: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio, lunghezza cavo: 100 m
In metri, Cavo dati, Sercos CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC/PVC, rosso traffico RAL 3020, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: 100 m
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s