VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M
-
Cavo piatto
1404935
Interfaccia AS cavo piatto in TPE con UL in nero, per alimentazione di energia supplementare, 2 x 1,5 mm2, 100 m di anello
Dettagli prodotto
| Tipo sensore | AS-Interface |
| Numero di poli | 2 |
| Tipo di segnale/categoria | AS-Interface |
| Lunghezza cavo | 100 m |
| Peso della linea | 64 kg/km |
| Numero di poli | 2 |
| Schermato | no |
| Struttura conduttore | 2 x 1,5 mm² |
| Tipo di conduttore | Cavo piatto |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 84x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 16 |
| Sezione del conduttore | 1,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 2,5 mm |
| Guaina esterna, materiale | TPE |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | TPE |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu |
| Isolamento spessore parete | ca. 0,50 mm |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 13,7 Ω/km |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 MΩ*km |
| Tensione nominale cavi | 48 V |
| Tensione di prova | 2000 V |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | ≥ 6 mm (unico) |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 8000000, Raggio di piegatura: 75 mm, Velocità di posizionamento: orizzontale, sulla larghezza, Velocità di posizionamento: 4 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
| Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Velocità di posizionamento: verticale, sulla larghezza | |
| Assenza di alogeni | no |
| Resistenza alla fiamma | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistenza all'olio | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche particolari | UL-Style 2103 |
| CSA-File LL55255-42 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (posa mobile) |
| -40 °C ... 105 °C (fisso) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 105 °C |
| Codice articolo | 1404935 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1LFA |
| Codice prodotto | AF1LFA |
| GTIN | 4046356339247 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6’453 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6’453 g |
| Numero tariffa doganale | 85444900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 88.885 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen