In metri, Cavo dati, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 4-conduttori (2x2xAWG26/7, SF/UTP), colore conduttore singolo: bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, lunghezza cavo: 100 m
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
In metri, Linea di sistema bus, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, schermata, PVC, blu RAL 5015, 2-conduttori (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), colore conduttore singolo: blu, arancione, Area Ex
Cavo bus remoto, standard, 3 x 2 x 0,22 mm2,
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/19, S/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Matassa di cavi, schermata, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 6-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, nero, blu, grigio, rosa, lunghezza cavo: 100 m
In metri, Linea di sistema bus, PROFIBUS, schermata, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, 2-conduttori (1x2xAWG24/19), colore conduttore singolo: rosso, verde, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)
In metri, Cavo dati, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 8-conduttori (4x2xAWG24/1, SF/UTP), colore conduttore singolo: bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone, lunghezza cavo: 300 m
In metri, Cavo d'installazione, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 4-conduttori (2x2xAWG26/7, SF/UTP), colore conduttore singolo: bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, lunghezza cavo: Ingresso libero (1,0... 1000,0 m)
Linea principale per box sensore-attuatore, con conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PP, 19 poli, 16 x 0,50 mm2 e 3 x 1,00 mm2, lunghezza: 50 m
In metri, Cavo dati, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), schermata, PVC (rinforzato), resistente ai raggi UV, nero RAL 9005, 8-conduttori (4x2xAWG26/7, SF/UTP), colore conduttore singolo: bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s