Approvvigionamento di acqua potabile Soluzioni intelligenti per acqua potabile trattata in modo sostenibile e approvvigionamento idrico sicuro.

Acqua potabile nell'impianto di trattamento delle acque
Centrale idroelettrica

Sistemi di automazione per una qualità dell'acqua particolarmente alta

In futuro, la gestione dell'approvvigionamento globale di acqua potabile sarà più esigente che mai per vari fattori. Nell'era dei cambiamenti climatici, le tempeste e la siccità stanno colpendo molte zone del mondo in modo più intenso che in passato. L'accesso all'acqua pulita non è scontato per tutti. L'aumento dell'inquinamento dell'acqua rende difficile fornire questa scarsa risorsa.

Con maggior responsabilità verso questa risorsa, Phoenix Contact realizza progetti per l'approvvigionamento di acqua potabile e modernizza gli impianti esistenti utilizzando sistemi di automazione universali. Garantiamo un approvvigionamento idrico sicuro e sostenibile, dalla fase di trattamento delle acque alla distribuzione, fino all'ottimizzazione dei processi basata sul cloud.

Image Map interattiva: Approvvigionamento di acqua potabile – panoramica applicazioni
Captazione dell'acqua
Phoenix Contact offre soluzioni per tutti i tipi di captazione dell'acqua. I sistemi e le soluzioni software standardizzate garantiscono una comunicazione di telecontrollo sicura per gli impianti a pozzi decentrati.
Maggiori informazioni sulla captazione dell'acqua
Captazione dell'acqua
Trasporto e distribuzione dell'acqua
Per fornire l'acqua potabile in diversi punti, è spesso necessaria una rete di approvvigionamento ampiamente ramificata. Riduci al minimo le perdite di acqua servendoti di soluzioni complete: dal monitoraggio remoto alla gestione delle perdite.
Maggiori informazioni su trasporto e distribuzione dell'acqua
Trasporto e distribuzione dell'acqua
Trattamento delle acque
Le impurità, nonché le contaminazioni con batteri e virus vengono rimosse definitivamente prima della distribuzione. Soddisfa gli elevati requisiti di qualità dell'acqua con le soluzioni di Phoenix Contact.
Maggiori informazioni sul trattamento delle acque
Trattamento delle acque
Rimozione di sedimenti pesanti
Con le soluzioni di Phoenix Contact verranno registrati tutti i valori di misurazione rilevanti per il processo che provengono dai componenti dell'impianto di rimozione dei sedimenti pesanti. Le tecnologie di controllo aperte consentono una regolazione dei processi semplice e sicura.
Maggiori informazioni sulla rimozione di particelle in sospensione
Rimozione di sedimenti pesanti

Contatto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò lieto di aiutarti a rendere i tuoi impianti e processi più trasparenti ed efficienti dal punto di vista delle risorse.

Referenze


Rubinetti

EW Wasser GmbH fornisce ogni giorno circa 5,8 milioni di litri di acqua potabile a circa 45.500 persone. Lo smaltimento delle acque reflue è inoltre organizzato per 72.000 abitanti, con un totale di 894 km di rete fognaria in funzione. Gli interruttori di protezione elettronici offrono una protezione sicura e affidabile contro le correnti di sovraccarico e di cortocircuito. Presso EW Wasser GmbH, non solo portano maggiore trasparenza nell'impianto, ma assicurano anche un approvvigionamento affidabile ed efficace.

Scopri perché i clienti hanno scelto Phoenix Contact per l'approvvigionamento di acqua potabile

Per garantire l'approvvigionamento idrico a 3 milioni di persone nello stato tedesco di Baden-Württemberg e una rete di 770 chilometri di condutture è necessario che i singoli sistemi comunichino tra loro. In un grande progetto di modernizzazione con la Zweckverband Landeswasserversorgung, l'approvvigionamento idrico è stato dotato di controllori Phoenix°Contact.