Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Un uomo in una sala di controllo della gestione delle risorse idriche

Visione complessiva del processo nella gestione delle risorse idriche Libreria software Water Functions

  • Facile misurazione, controllo e regolazione dei processi degli impianti con un software standardizzato

  • Progettazione efficiente grazie a blocchi funzionali preconfezionati

  • Comunicazione remota sicura tramite protocolli standardizzati come IEC 60870-5-101,-104 e OPC UA

  • Collegamento a tutti i sistemi di controllo disponibili in commercio grazie alla compatibilità con le moderne interfacce collaudate

  • Creazione veloce di visualizzazioni per motori, pompe, ventole e valvole con oggetti di visualizzazione tipici per il settore

Impianto di trattamento delle acque Warendorf

Il processo sotto controllo Azienda per il trattamento delle acque reflue Warendorf

Nel sistema di pompe per il ricircolo dei fanghi dell'azienda per il trattamento delle acque reflue Warendorf, il fango formatosi nella vasca di decantazione secondaria viene pompato a un livello superiore tramite tre coclee di trasporto, per poi essere introdotto nei processi a monte e nei digestori. La libreria di blocchi funzionali Water Functions, pensata in modo specifico per il settore del trattamento delle acque, consente al gestore di monitorare l'intero processo di depurazione e se necessario di intervenire velocemente. Con la libreria del software di Phoenix Contact, i responsabili hanno creato uno strumento che consente una programmazione e una visualizzazione locale facili.

Acqua con simboli per la digitalizzazione

Automazione di processo a prova di futuro

La tecnologia e i processi impiegati nella gestione delle risorse idriche sono in costante evoluzione. Per garantire l'approvvigionamento e il rendimento migliori possibili sono necessari un'ottimizzazione e un adattamento continui degli impianti di processo. Funzioni come la scalatura dei valori di misura, l'azionamento di gruppi e la gestione degli allarmi di un impianto contribuiscono a un funzionamento senza intoppi. Una stretta collaborazione con i rappresentanti del settore idrico e l'analisi dei requisiti di mercato danno vita ad applicazioni e a soluzioni software moderne.

Gli impianti di processo della gestione delle risorse idriche sono soggetti a un continuo iter di cambiamento. Per essere all'altezza di questi requisiti, anche Water Functions, la soluzione pronta all'uso per una visione complessiva del processo, viene ottimizzata continuamente.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions La libreria di processo per la gestione delle risorse idriche

Water Functions per la piattaforma software modulare PLCnext Engineer amplia le tecnologie di controllo di Phoenix Contact con funzioni dell'automazione di processo per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue. La libreria del software, con i blocchi funzionali programmati, semplifica la misurazione, il controllo e la regolazione dei processi dell'impianto nel trattamento delle acque reflue e dell'acqua potabile.

I dispositivi da campo come azionamenti, valvole a cassetto e a farfalla vengono integrati in modo rapido e semplice. I blocchi di visualizzazione tipici del settore permettono di risparmiare tempo e denaro in fase di progettazione.

La libreria comprende una funzione di base per applicazioni semplici, complessi blocchi per azionamenti, valvole e misurazione, nonché blocchi per il collegamento a un sistema SCADA.

Water Functions: il concetto globale dal livello di campo a SCADA

Concetto globale dal livello di campo fino a SCADA per applicazioni nel trattamento dell'acqua e delle acque reflue.

Un uomo durante la progettazione dell'impianto con la libreria di blocchi funzionali

Progettazione flessibile grazie a blocchi funzionali preconfezionati

Rapida progettazione degli impianti

I system integrator garantiscono la disponibilità del tuo impianto attraverso una modalità di funzionamento certificata, adattata alla gestione delle risorse idriche. Water Functions consente una progettazione rapida e semplice. La regolazione e l'azionamento dei dispositivi da campo vengono eseguiti mediante blocchi funzionali preconfezionati.

Con la sua struttura modulare a blocchi funzionali, il software Water Functions è stato progettato per un uso flessibile. Offriamo la possibilità di rispondere alle esigenze specifiche della costruzione di quadri elettrici. Grazie all'ampia gamma di blocchi funzionali, potrai sviluppare i tuoi sistemi in modo efficiente e implementarli con facilità.

Dati di esercizio in applicazioni per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue

Visibilità dei dati di esercizio delle applicazioni per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue

Collegamento semplice

Integra in modo efficiente dispositivi da campo tipici del settore come ad esempio misuratori o convertitori di frequenza di pompe e ventole con blocchi funzionali programmati della libreria di processo.

Tecnologie diverse, come PROFIBUS, PROFINET, Modbus e OPC UA, consentono di collegare facilmente i dispositivi da campo nuovi e preesistenti all'intero sistema. Tutti i dati di processo importanti, come numero di giri, assorbimento di potenza o livelli di riempimento, vengono rilevati in maniera affidabile tramite un PLCnext Control, il PLC per PLCnext Technology, e trasmessi al sistema di controllo.

Grazie al costante perfezionamento della libreria Water Functions, il numero delle opzioni di collegamento aumenta costantemente. La stretta collaborazione con i produttori dei dispositivi del settore della gestione delle risorse idriche garantisce un'integrazione efficiente e collaudata dei dispositivi da campo.

Schermata di Water Functions Visu

Gli oggetti di visualizzazione preconfigurati facilitano la creazione di immagini di processo.

Visualizzazione pronta all'uso

Rappresenta motori, pompe, ventole e valvole con Water Functions Visu, la versione avanzata del software con funzione di visualizzazione. Gli oggetti di visualizzazione preconfigurati per l'editor HMI di PLCnext Engineer facilitano la creazione di immagini di processo nella gestione delle risorse idriche. Per la gestione degli allarmi, con i blocchi funzionali è possibile integrare facilmente simboli dell'HMI, come le finestre di dialogo di controllo e gli elenchi degli allarmi.

Puoi decidere liberamente come usare i blocchi funzionali: accedi alla visualizzazione locale tramite l'editor HMI che ti mettiamo a disposizione o usa un tuo tool di visualizzazione collegabile tramite OPC UA.

Water Functions Visu: blocchi funzionali per il collegamento al sistema SCADA

Water Functions Visu include librerie HMI e di blocchi funzionali

L'app Water Functions nel PLCnext Store viene usata su un laptop

Water Functions basata su PLCnext sostituisce la versione precedente Waterworx.

Blocchi funzionali per PLCnext Engineer

Water Functions si basa sull'ecosistema PLCnext Technology, la piattaforma di comando aperta per l'automazione del futuro. Con PLCnext Engineer, un ambiente di sviluppo proprio, sperimenterai la versatilità di questo sistema per l'implementazione della programmazione all'interno delle applicazioni per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue.

Le librerie software per PLCnext Engineer possono essere ora semplicemente scaricate come app nel PLCnext Store. Con l'app Solution potrai ampliare direttamente e facilmente PLCnext Control con funzioni tecniche per la tua applicazione industriale senza ulteriori conoscenze di programmazione.