Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Un uomo durante la manutenzione di pompe e motori

La soluzione per il monitoraggio di pompe: Pump Monitor Monitoraggio completo di pompe e impianti

  • Riduzione dei costi di manutenzione tramite intervalli di manutenzione flessibili delle pompe e dei motori

  • Manutenzione predittiva considerando le grandezze di misura meccaniche, elettriche e idrodinamiche

  • Riduzione dei consumi energetici attraverso la registrazione del rendimento dell'impianto e l'analisi del punto di Best-Fit

  • Aumento della disponibilità dell'impianto, grazie al monitoraggio delle vibrazioni e dei cuscinetti

Soluzione del quadro elettrico Pump Monitor presso l'impianto di depurazione di Costanza

Quadro elettrico pronto all'installazione del sistema Pump Monitor

Monitoraggio pompe efficiente per l'impianto di depurazione di Costanza

Per garantire un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel sistema di pompe di alimentazione dell'impianto di depurazione di Costanza sono state installate in totale quattro pompe. Per risparmiare costi e proteggere l'ambiente, il sistema di pompaggio non deve essere solo sempre a disposizione, ma deve essere anche usato a efficienza energetica. Con la soluzione per quadro elettrico pronta per l'installazione Pump Monitor di Phoenix Contact, i responsabili delle aziende di smaltimento della città di Costanza hanno trovato un sistema che soddisfa con semplicità entrambi i requisiti.

Pompe e motori

Ottimizzazione della disponibilità e dell'efficienza delle pompe

Manutenzione predittiva Riduzione del consumo energetico e dell'usura

Le pompe sono il cuore di un impianto, ma contemporaneamente sono l'utenza con il maggiore consumo energetico e causano elevati costi di manutenzione. l motivi sono spesso grandezze di potenza selezionate in modo scorretto già al momento della progettazione o modalità di funzionamento errate. I parametri di manutenzione delle pompe letti sporadicamente forniscono un quadro insufficiente dello stato attuale dell'impianto poiché si tratta di istantanee di un processo di usura di lunga durata che può portare al guasto.
La manutenzione predittiva descrive il monitoraggio permanente degli impianti e dei gruppi mediante la moderna tecnologia dei sensori. I segnali di usura vengono rilevati per tempo, evitando così ulteriori danni e guasti.

La digitalizzazione apre nuove opportunità per l'ottimizzazione della manutenzione e della gestione dell'energia sia nel settore industriale che nella gestione delle risorse idriche comunali. La manutenzione predittiva si è affermata come concetto di manutenzione preventiva.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Maggiore efficienza e controllo per la manutenzione di pompe e motori

Impiegando il Pump Monitor, i gestori di impianti traggono vantaggio da una maggiore disponibilità e risparmiano sui costi di manutenzione. La soluzione di quadro elettrico pronta all'installazione per il monitoraggio delle pompe riduce i costi energetici e contemporaneamente l'usura dell'impianto. Il modulo sensori integrato rileva le vibrazioni dei cuscinetti e della macchina. Il collegamento a un sistema di controllo sovraordinato avviene in modo standardizzato tramite la comunicazione PROFINET o OPC. L'integrazione nel portale web Resylive o nella piattaforma IoT Proficloud.io è semplice.

Soluzione del quadro elettrico pronta all'uso Pump Monitor

Facile implementazione della manutenzione predittiva con la soluzione per quadro elettrico pronta all'uso Pump Monitor

Pompe e motori

Riconoscimento di anomalie prima che si verifichino

Disponibilità dell'impianto ottimizzata Analisi delle vibrazioni e dei cuscinetti

Il monitoraggio di tutti i valori misurati rilevanti, che si tratti di parametri meccanici, elettrici o idraulici, è indispensabile per l'analisi dello stato. Una grandezza di misura importante sono le vibrazioni dei cuscinetti e della macchina. Queste vengono rilevate da sensori ad alta risoluzione posti sulla macchina, nonché monitorate e sottoposte ad analisi preliminare con un modulo sensori integrato. Tramite il monitoraggio dei valori rilevanti, è possibile riconoscere per tempo gli indizi di un danno imminente, come la cavitazione e l'usura iniziale dei cuscinetti.

Tre pilastri del funzionamento dell'impianto

Analisi complessiva dello stato dell'impianto considerando le grandezze di misura meccaniche, elettriche e idrodinamiche

Impianto idrico con pompe e motori

Analisi del funzionamento dell'impianto a efficienza energetica

Riduzione del consumo energetico Controllo del rendimento dell'impianto di pompa e motore di azionamento

La conoscenza del punto di Best-Fit, il punto di lavoro ottimale di una pompa nell'intero sistema di pompaggio e il monitoraggio continuo di eventuali modifiche causate, ad esempio, da usura, consente di realizzare un funzionamento a efficienza energetica.

Pump Monitor ti mostra il reale potenziale di risparmio energetico del tuo impianto. La nostra soluzione rileva l'ottimale rendimento dell'impianto e mette a disposizione un'analisi del punto di Best-Fit. L'utente visualizza tutti i valori rilevanti sotto forma di un chiaro semaforo e un valore numerico assoluto. Non appena si verifica un cambiamento, la vista avanzata mostra la relativa causa.

Diagramma a barre del potenziale di risparmio energetico di pompe

Potenziale di risparmio energetico di pompe

Dashboard Pump Monitor

Accesso indipendente dalla posizione a tutti i dati importanti

Life Cycle Management Integrazione cloud della soluzione

Con il collegamento di Pump Monitor alla piattaforma Proficloud.io, è possibile accedere ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Il collegamento in rete intelligente apre ulteriori possibilità per l'analisi dei parametri di misura. Con Pump Monitor potrai gestire il ciclo di vita dei tuoi impianti.

Visualizzazione web dello stato attuale dell'impianto

Visualizzazione web dello stato attuale dell'impianto

Manutenzione preventiva delle pompe Monitoraggio online dello stato e dell'efficienza

Monitora lo stato di pompe e motori in qualunque momento e indipendentemente dalla posizione con Pump Monitor. La soluzione per il monitoraggio delle pompe risparmia tempo e costi di personale poiché rende superflui i sopralluoghi dell'impianto. Grazie al collegamento online al sistema di controllo sovraordinato e a una visualizzazione web integrata, potrai conoscere immediatamente lo stato del tuo impianto.

Una funzione a semaforo intelligente consente un rilevamento visivo veloce e comodo. In caso di anomalia, potrai reagire immediatamente da remoto contrastando un'eventuale usura o guasto.