Trattamento delle acque nell'approvvigionamento di acqua potabile Realizza una trasmissione sicura dei dati e un funzionamento predittivo dell'impianto con le nostre soluzioni di controllo e di rete ridondanti.

Operatore addetto all'assistenza nel trattamento dell'acqua potabile

Sfida


Foto interna Approvvigionamento idrico

Requisiti di preparazione personalizzati

Le impurità, nonché le contaminazioni con batteri e virus vengono rimosse definitivamente prima della distribuzione. Il trattamento delle acque prevede diversi stadi quali ossidazione, disinfezione e addolcimento.

Soluzione


Conversazione con i clienti in un impianto di trattamento delle acque

Funzionamento predittivo dell'impianto per un'acqua potabile sicura

Soddisfa gli elevati requisiti di qualità dell'acqua garantendo un funzionamento ininterrotto del tuo impianto. Per un trattamento delle acque sicuro e predittivo, offriamo prodotti e soluzioni che garantiscono la massima disponibilità.
Con le soluzioni di rete e di controllo ridondanti, poste dal livello di campo al livello di controllo, i processi sensibili dell'impianto vengono controllati e monitorati in modo affidabile. In questo modo avrai un accesso sicuro al sistema in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e, in caso di guasto, potrai facilmente effettuare una diagnostica degli errori tramite la manutenzione remota.

Le nostre soluzioni per i tuoi processi

Quadro elettrico per il controllo dell'impianto di lavorazione
Quadro elettrico nell'impianto di ozono
Controllori ridondanti ad alte prestazioni
Quadro elettrico per il controllo dell'impianto di lavorazione

Per controllare con precisione l'impianto di trattamento, ad esempio durante l'uso del biossido di cloro, si utilizzano i valori di misurazione relativi alla portata e al cloro residuo. La combinazione di tecnologie di controllo modulari con eHMI integrata, inclusi i blocchi di visualizzazione pronti all'uso, consente di eseguire un controllo preciso utilizzando il sistema di comando sul posto tramite display touch basato sul web.

Quadro elettrico nell'impianto di ozono

Un collegamento sicuro tra i dispositivi da campo e il controllore consente di regolare la concentrazione di ozono durante il processo di ossidazione. Gli ingressi e le uscite analogici e digitali garantiscono, a questo livello, una semplice gestione dei segnali. Queste informazioni vengono trasmesse al sistema di controllo mediante comuni protocolli di comunicazione quali Modbus, PROFIBUS e PROFINET.

Controllori ridondanti ad alte prestazioni

I diversi tipi di contaminazione richiedono diversi processi di trattamento. I sistemi di ridondanza completi con RFC 4072S come controllore di sicurezza ad alte prestazioni contribuiscono a garantire un funzionamento privo di interruzioni. Inoltre, il loro impiego soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza secondo SIL 3 e relativo PL e.

Ridondanza costante dal livello di campo alla centrale di controllo

L'affidabilità contro i guasti è particolarmente importante nei diversi stadi di trattamento delle acque. Per garantire la massima disponibilità è indispensabile l'installazione di un sistema ridondante.
Phoenix Contact fornisce sistemi sicuri e componenti ridondanti per l'automazione dell'impianto. Avrai a disposizione una vasta gamma di prodotti e soluzioni, dalla semplice integrazione dei dispositivi da campo al livello di controllo e di rete, fino al sistema di controllo. In questo modo potrai garantire un funzionamento continuo e privo di interruzioni del tuo impianto.

Image Map interattiva: Topologia Comunicazione ridondante
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Utilizza il tuo linguaggio di programmazione preferito per l'automazione e collega l'impianto al tuo spazio in cloud.
Maggiori informazioni sulle tecnologie di automazione
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Comunicazione remota sicura
Da noi trovi la Cyber Security e il router industriale più adatti per comunicare con le tue macchine e i tuoi impianti ovunque nel mondo.
Maggiori informazioni sui router industriali e sulla Cyber Security
Comunicazione remota sicura
Libreria software Water Functions
La libreria software, con i blocchi funzionali programmati, semplifica la misurazione, il controllo e la regolazione dei processi dell'impianto nel trattamento delle acque reflue e dell'acqua potabile.
Maggiori informazioni sulla libreria software Water Functions
Libreria software Water Functions

I vantaggi

  • Il tuo impianto è sempre sotto controllo grazie al sistema di visualizzazione sul campo dotato di diagnostica remota integrata
  • Affidabile rilevamento dei segnali dei componenti dell'impianto, anche in caso di caduta di tensione
  • Funzionamento privo di interruzioni grazie al sistema di ridondanza con controllori di sicurezza ad alte prestazioni

Contatti

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.