Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Trasporto e distribuzione dell'acqua Fai funzionare in modo sicuro l'impianto e gestisci con efficacia le perdite avvalendoti delle nostre soluzioni di monitoraggio e controllo per la rete di distribuzione idrica.

Trasporto e distribuzione dell'acqua

Sfida


Approvvigionamento idrico

Ridurre la potenza dissipata e garantire l'affidabilità dell'approvvigionamento idrico

La rete di distribuzione idrica è il fulcro dell'approvvigionamento idrico. Collega l'impianto di trattamento delle acque ai consumatori. L'attenzione è rivolta all'espansione economica e al funzionamento dell'impianto. In tal caso è essenziale monitorare e controllare con costanza le stazioni esterne. Queste sono progettate per garantire la giusta pressione dell'acqua e per identificare e ridurre al minimo le perdite, ad esempio quelle dovute a falle nell'impianto.

Soluzione


Vista attraverso le griglie nei serbatoi di acqua potabile

Approvvigionamento idrico sostenibile a lunga distanza

Per fornire l'acqua potabile in diversi punti, è spesso necessaria una rete di approvvigionamento ampiamente ramificata. In questo caso è indispensabile l'accesso continuo a tutti gli impianti di controllo e monitoraggio. Phoenix Contact offre a tal fine soluzioni complete per ridurre al minimo le perdite d'acqua: dal monitoraggio remoto fino al sistema di gestione delle perdite. La connessione basata su cloud dei singoli controllori consente l'accesso a tutti i dati rilevanti del sistema tramite un collegamento sicuro.

Un uomo ha accesso al cloud tramite tablet
Perdita in una tubazione
Monitoraggio a distanza
Un uomo ha accesso al cloud tramite tablet

I controllori della famiglia PLCnext Control consentono di eseguire la comunicazione con il cloud con il minor dispendio di tempo e di denaro. Grazie a una connessione diretta, i dati dei dispositivi collegati possono essere richiamati da ogni pozzo. Le informazioni, come le ore d'esercizio, il massimo sfruttamento o il consumo di energia, vengono trasmesse nel cloud preferito, ad es. tramite il protocollo MQTT.

Massima disponibilità grazie alla possibilità di accedere ai dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Grazie a questa trasparenza, è possibile impostare misure immediate o passaggi a lungo termine, come ad esempio la gestione della manutenzione. Anche il controllo dei pozzi è possibile tramite cloud e può essere impostato come sistema ridondante.

Perdita in una tubazione

Poiché il prelievo di acqua potabile dalla rete varia nel corso della giornata, la portata e la pressione all'interno della linea rivestono un ruolo fondamentale nell'analisi delle perdite.

Con la collaborazione dei suoi partner, Phoenix Contact ha sviluppato una soluzione basata su una gestione della pressione indipendente dal prelievo, che riduce al minimo le perdite sulla linea.

Monitoraggio a distanza

Il monitoraggio e il controllo costanti delle stazioni esterne è essenziale in una rete di distribuzione dell'acqua. Phoenix Contact offre soluzioni specifiche per la gestione delle perdite e delle linee remote che si basano su tecnologie di controllo modulari.

Per la trasmissione dei dati vengono utilizzati diversi mezzi: SHDSL, tecnologia radio e mobile. Le soluzioni sono espandibili in modo modulare e sono azionabili facilmente grazie all'utilizzo della parametrizzazione anziché della programmazione.

Soluzioni per la rete di distribuzione dell'acqua

Image Map interattiva: Topologia: soluzioni per la rete di distribuzione dell'acqua
Alimentatori
I nostri alimentatori alimentano la vostra applicazione in modo affidabile. Scegli l'alimentatore ottimale per le tue esigenze dalla nostra ampia offerta di diverse famiglie di prodotti.
Maggiori informazioni sugli alimentatori
Alimentatori
Tecnologie di automazione
Utilizza il tuo linguaggio di programmazione preferito per l'automazione e collega l'impianto al tuo spazio in cloud.
Maggiori informazioni sulle tecnologie di automazione
Tecnologie di automazione
Comunicazione remota sicura
Da noi trovi la Cyber Security e il router industriale più adatti per comunicare con le tue macchine e i tuoi impianti ovunque nel mondo.
Maggiori informazioni sui router industriali e sulla Cyber Security
Comunicazione remota sicura

I vantaggi

  • Semplice connessione basata su cloud grazie all'uso di PLCnext Technology
  • Riduzione al minimo delle perdite di acqua grazie al sistema di gestione delle perdite
  • Trasparenza dei dati: dalla centrale di controllo o dal dispositivo terminale mobile

Contatti

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.