Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Rimozione delle particelle in sospensione nell'approvvigionamento di acqua potabile Realizza un funzionamento dell'impianto efficiente dal punto di vista energetico e affidabile con le nostre soluzioni di monitoraggio e controllo per la filtrazione dell'acqua.

Acquisizione dei valori misurati durante la rimozione delle particelle in sospensione

Sfida


Stadio di filtrazione aperto

Elevato consumo di energia e tempi di inattività evitabili

La rimozione delle particelle in sospensione è un processo ad alta intensità energetica e richiede un utilizzo ottimale degli impianti di vagliatura e filtraggio. Oltre alla necessaria depurazione dell'acqua ottenuta e alla rimozione delle sostanze torbide, si assicura inoltre la protezione dei componenti che sono posti a valle dell'impianto.

Soluzione


Diagnostica remota integrata nel processo di disinfezione

Monitoraggio affidabile e regolazione basata sui dati delle unità di dosaggio

Con le soluzioni di Phoenix Contact verranno registrati tutti i valori di misurazione rilevanti per il processo che provengono dai componenti dell'impianto di rimozione dei sedimenti pesanti. Le tecnologie di controllo aperte consentono una regolazione dei processi semplice e sicura. La sequenza ottimale del processo viene regolata in base ai dati. L'attenzione è rivolta alla protezione dell'impianto e all'efficienza energetica.

Impianto di vagliatura a tamburo
Acquisizione dei dati energetici durante il dosaggio del flocculante con modulo di misurazione della potenza modulare
Stadio di filtrazione aperto
Impianto di vagliatura a tamburo

Il primo stadio di trattamento delle acque superficiali ha luogo nell'impianto di vagliatura a tamburo. Le tecnologie di controllo modulari della famiglia PLCnext Control garantiscono un controllo affidabile del processo di filtrazione sulla base dei valori di misurazione rilevati attraverso le diverse interfacce esistenti al momento.

Acquisizione dei dati energetici durante il dosaggio del flocculante con modulo di misurazione della potenza modulare

Nel processo di agglomerazione, l'entità della flocculazione viene controllata attraverso l'introduzione di energia. Questo è possibile mediante la regolazione della velocità. Attraverso il monitoraggio dell'energia apportata ai motori è possibile ottimizzare l'energia. Acquisite i dati servendovi dei nostri dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT.

Stadio di filtrazione aperto

Poiché i tempi di permanenza dell'acqua influiscono notevolmente sulle prestazioni di depurazione, lo stadio di filtrazione aperto funziona secondo il principio della sovraportata. Integra nella tua rete i controllori di sicurezza per gli sportelli e la tecnica di azionamento via Modbus, PROFIBUS o PROFINET.

Adattamento flessibile sulla base della tua attività di automazione

Image Map interattiva: Controllori per attività di automazione specifiche
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
All'interno della PLCnext Technology trovate controllori di diverse classi di potenza. Ciò garantisce un'adattamento ottimale in base all'applicazione di automazione specifica. Utilizza il tuo linguaggio di programmazione preferito di automazione e collega l'impianto al tuo cloud.
Maggiori informazioni sulla tecnologia di automazione
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Comunicazione remota sicura
Da noi trovi la Cyber Security e il router industriale più adatti per comunicare con le tue macchine e i tuoi impianti ovunque nel mondo.
Maggiori informazioni sui router industriali e la Cyber Security
Comunicazione remota sicura
Libreria software Water Functions
La libreria software, con i blocchi funzionali programmati, semplifica la misurazione, il controllo e la regolazione dei processi dell'impianto nel trattamento delle acque reflue e dell'acqua potabile.
Maggiori informazioni sulla libreria software Water Functions
Libreria software Water Functions

I vantaggi

  • Riduzione dei costi energetici attraverso l'identificazione dei potenziali di risparmio grazie all'acquisizione modulare dei dati energetici
  • Ottimizzazione dello sfruttamento massimo dell'impianto grazie all'azionamento intelligente dei componenti dell'impianto
  • Riduzione dei carichi di punta mediante il calcolo previsionale delle tendenze

Contatto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.