Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Digital Tunnel: maggiori possibilità per l'automazione delle gallerie Affidati a soluzioni di automazione intelligenti da un unico fornitore per garantire un funzionamento sostenibile e duraturo della galleria.

Gallerie connesse in modo digitale
Rappresentazione futuristica della trasmissione dei dati in galleria

Sfrutta le opportunità del Digital Tunnel

Gallerie stradali, ferroviarie e della metropolitana svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un sistema di mobilità efficiente e sostenibile. Ma i requisiti elevati per
la costruzione, il funzionamento sicuro e il livello di automazione di gallerie e tunnel pongono grandi sfide a progettisti, gestori e system integrator. Progetti sempre più complessi e grandi aumenti nelle capacità di trasporto richiedono soluzioni digitali.
Phoenix Contact ti sostiene in questi processi di digitalizzazione. L'ingegneria più efficiente e la messa in servizio veloce attraverso soluzioni standardizzate sono chiari vantaggi. Mettici alla prova e ti convincerai.

Insieme a te, rendiamo le gallerie nuove ed esistenti adatte ai requisiti del futuro, con l'aiuto di un gemello digitale o di modelli BIM.

Christophe Steppe, Head of Global Industry Management Tunnel Infrastructure
Christophe Steppe
Tecnici in galleria

Realizza progetti di galleria impegnativi con un partner esperto

Esiste una varietà di applicazioni nei progetti di automazione di gallerie e tunnel. Phoenix Contact offre la tecnologia per l'intera infrastruttura elettrotecnica delle gallerie, a partire dall'elemento centrale della tecnologia di controllo, con il collegamento dei sensori e degli attuatori, attraverso la protezione contro la sovratensione fino al piano di sicurezza completo.
Grazie al know-how industriale, a molti anni di esperienza e tenendo conto delle esigenze specifiche, creiamo soluzioni preconfigurate di quadri elettrici e software che assicurano la massima efficienza e sostenibilità delle gallerie. Saremo lieti di consigliarti sul tuo progetto di modernizzazione o di ampliamento.

Le nostre soluzioni per le tue applicazioni in galleria

Image-Map interattiva: Soluzioni per applicazioni in galleria
Illuminazione
Reazioni flessibili a seconda delle diverse situazioni di illuminazione. Illuminazione di gallerie efficiente sul piano energetico con le soluzioni di Phoenix Contact.
Maggiori informazioni sull'illuminazione in galleria
Illuminazione
Applicazioni sicure ed evacuazione
Garantire l'evacuazione e l'alimentazione all'interno della galleria. Affidati alle soluzioni e alle tecnologie di sicurezza di Phoenix Contact.
Maggiori informazioni sulla sicurezza in galleria
Applicazioni sicure ed evacuazione
Collegamento alla centrale di controllo
Phoenix Contact consente una connessione sicura e un semplice controllo della tua galleria dalle centrali di controllo sovraordinate.
Maggiori informazioni sulla connessione alle centrali di controllo
Collegamento alla centrale di controllo
Ventilazione
Phoenix Contact offre soluzioni di automazione affidabili per il funzionamento economico e ad alta efficienza energetica dell'impianto di ventilazione della galleria.
Maggiori informazioni sulla ventilazione all'interno di gallerie e tunnel
Ventilazione
Drenaggio
Phoenix Contact ti supporta nella gestione economica e in base al fabbisogno delle stazioni di pompaggio presenti in galleria.
Maggiori informazioni sul drenaggio all'interno della galleria
Drenaggio
Sistema di video sorveglianza
Per garantire la sicurezza di tratti stradali o binari particolarmente esposti a pericoli all'interno di gallerie è necessario un sistema di video sorveglianza continuo. Phoenix Contact offre un'innovativa tecnologia di sorveglianza per gallerie e tunnel.
Maggiori informazioni sul sistema di video sorveglianza per gallerie e tunnel
Sistema di video sorveglianza
Protezione contro la sovratensione
Proteggi l'infrastruttura della tua galleria con un efficace piano di protezione contro la sovratensione di Phoenix Contact.
Maggiori informazioni sulla protezione contro la sovratensione in galleria
Protezione contro la sovratensione
Tecnologia di rete industriale
Phoenix Contact offre un'ampia scelta di potenti componenti di rete con i quali realizzare una rete Ethernet a elevata disponibilità per le tue applicazioni in galleria.
Maggiori informazioni sulla tecnologia di rete industriale per gallerie e tunnel
Tecnologia di rete industriale
Alimentazione e distribuzione di energia
Prevenzione dei guasti con l'ausilio dei dispositivi di protezione di rete ad alta disponibilità. Phoenix Contact è il tuo partner affidabile per un'alimentazione sicura e una sua distribuzione continua.
Maggiori informazioni sull'alimentazione e distribuzione di energia all'interno delle gallerie
Alimentazione e distribuzione di energia
Monitoraggio e controllo dei processi in galleria
I blocchi funzionali programmati semplificano la connessione delle soluzioni per gallerie Phoenix Contact al sistema di controllo.
Maggiori informazioni sulla libreria software Tunnel Functions
Monitoraggio e controllo dei processi in galleria

I vantaggi

  • Accesso remoto sicuro certificato secondo la norma IEC 62443 e conforme alla direttiva europea NIS
  • Aumento della produttività grazie a una visione complessiva dei dati, delle risorse e degli impianti
  • Comunicazione affidabile grazie a strutture di rete ridondanti
  • Connessione rapida e semplice di sensori e attuatori tramite soluzioni per software e app preprogrammate
Video: chiusura del tunnel Beveren
Chiusura del tunnel Beveren YouTube

Perché i nostri clienti del settore delle gallerie hanno scelto Phoenix Contact

Secondo le attuali direttive europee sulle gallerie, in caso di incidente grave si deve garantire che il traffico e gli utenti della strada siano immediatamente deviati attraverso la via di fuga più sicura. In questo modo, i servizi di soccorso possono raggiungere la galleria molto più velocemente e salvare vite umane.

Al fine di chiudere le gallerie interessate in tempo utile, Phoenix Contact ha sviluppato una soluzione software per l'autorità dei trasporti belga. La struttura uniforme del software offre un'interfaccia chiara e parametrizzabile.