Drenaggio delle gallerie Con le nostre soluzioni di monitoraggio e controllo per le stazioni di pompaggio, realizzi un funzionamento dell'impianto efficiente dal punto di vista energetico e a lungo termine.
Sfida
Allagamenti e acque reflue contaminate
Nelle gallerie, in caso di eventi meteorologici estremi nonché di vicinanza alle falde freatiche, sono necessari sistemi di drenaggio complessi. Oltre che impedire gli allagamenti, è necessario inoltre far defluire in modo sicuro i liquidi infiammabili accumulatisi in galleria, come il carburante o l'acqua estinguente contaminata. Il monitoraggio continuo della disponibilità delle pompe è essenziale per proteggere gli utenti della galleria e gli impianti sotterranei.
Soluzione
Intelligente Pumpenautomatisierung
Entwässerungspumpstationen verhindern bei Unwetter eine Überflutung des Tunnels und sorgen in Notsituationen für die Ableitung von kontaminiertem Löschwasser. Dazu wird das eintretende Wasser zunächst im Tunnel gesammelt und anschließend in die Kanalisation weitergeleitet. Zur Bewegung der Wassermassen werden hochverfügbare Pumpen benötigt.
Neben redundanten Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen bietet Phoenix Contact Lösungen zur Leistungsüberwachung und zuverlässigen Regelung der Entwässerungspumpen, auch im Fall eines Kommunikationsausfalls.
Basierend auf dem sich ändernden Wasserstand steuert die SPS mehrere Pumpen entsprechend ihrer Betriebsstunden oder Motorstarts. Zusammen mit einer detaillierten Diagnose, Überwachung und Datenprotokollierung garantiert das System eine zuverlässige und energieeffiziente Anwendung für Tunnel. Jede Anomalie wird zur vorausschauenden Wartung in das übergeordnete Leitsystem übertragen.
Schutz vor gefährlichen Chemikalien
Im normalen Verkehrsbetrieb, bei Unfällen oder Bränden können ebenfalls giftige oder explosive Flüssigkeiten in das Entwässerungssystem gelangen. Vor dem Eintritt in die Pumpstation wird das Wasser daher auf das Vorhandensein gefährlicher Chemikalien, wie z. B. Treibstoff oder kontaminiertes Löschwasser, geprüft. Im Gefahrenfall werden entweder Schutzmaßnahmen eingeleitet oder das Pumpsystem wird komplett abgeschaltet.
Manutenzione predittiva
Realizza un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e a lunga durata con le nostre soluzioni di monitoraggio e controllo per stazioni di pompaggio. La registrazione delle variabili rilevanti, quali le vibrazioni, le temperature o la tenuta, consente di eseguire una manutenzione predittiva. Ciò permette un funzionamento ottimale delle pompe e un drenaggio affidabile della galleria.
I vantaggi
- Lavori di riparazione ridotti al minimo grazie alla manutenzione predittiva
- Riduzione del consumo energetico grazie al funzionamento ottimale delle pompe
- Registrazione dettagliata dei dati operativi, come ad es. le ore di esercizio, la temperatura e il livello dell'acqua
Contatto
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.