Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentazione e distribuzione di energia in galleria Molte applicazioni in galleria devono essere alimentate con energia in modo da garantire un'elevata affidabilità. I sottoimpianti particolarmente critici, come ad esempio la ventilazione e l'illuminazione, devono funzionare anche in situazioni di emergenza.

Tecnologia di protezione per l'applicazione all'interno della galleria

Sfida


Situazione di prova dispositivo di protezione in galleria

Prevenzione dei guasti in galleria con l'ausilio dei dispositivi di protezione di rete Grid Monitoring and Protection Controller a elevata affidabilità

Garantisci una disponibilità costantemente elevata del tuo impianto ed evita guasti non pianificati. Componenti robusti e strutture di rete ridondanti garantiscono un'elevata disponibilità. Phoenix Contact offre una protezione completa per tutti i livelli di alimentazione di energia: sicurezza IT e trasmissione di dati codificata alle centrali di controllo sovraordinate, connessioni potenziate verso la rete di distribuzione dell'energia, nonché una protezione globale a livello di campo. La comunicazione conforme alla norma IEC 60870-5-101/103/104 o IEC 61850 e le connessioni Ethernet ridondanti tramite RSTP/HSR/PRP consentono un funzionamento in parallelo privo di guasti.

Soluzione


TAP Box (Tunnel Application Power)
Switch Managed per IEC 61850
Quadro elettrico COMPLETE line Energy
TAP Box (Tunnel Application Power)

Le scatole TAP (Tunnel Application Power) di Phoenix Contact sono state sviluppate appositamente per una distribuzione di energia sicura, ignifuga e semplice in galleria. Partendo dalla distribuzione principale, la scatola TAP fornisce alimentazione alle tue applicazioni individuali in galleria, come ad es. l'illuminazione o i sistemi di evacuazione.

Vengono così schermati i cortocircuiti verso la distribuzione principale. Grazie all'elevatissima stabilità delle funzioni, viene garantita una disponibilità continua in situazioni di emergenza.

Switch Managed per IEC 61850

Le strutture interne alle gallerie racchiudono un elevato numero di impianti elettrici che devono essere alimentati con energia in modo da garantire un'elevata affidabilità. Le gallerie stesse, a loro volta, sono grandi utenze connesse alla rete di distribuzione.

Phoenix Contact offre switch di rete specifici per impianti elettrici, che consentono la trasmissione dati GBit ai centri di controllo dei fornitori dell'energia elettrica in conformità alla norma IEC 61850 e allo standard IEEE 1613.

Quadro elettrico COMPLETE line Energy

Gli errori di rete possono causare danni gravi e pericoli all'interno della galleria. Con i nostri dispositivi di protezione e per circuiti di comando proteggerai gli impianti presenti in galleria. I modelli compatti offrono un'elevata densità di funzioni: funzioni di protezione, controllo dei circuiti di potenza, misurazioni dei parametri elettrici, nonché la registrazione di eventi e di anomalie di rete.

Ti offriamo assistenza: dalle procedure di analisi della rete e di installazione del dispositivo fino alla formazione e alla manutenzione.

Image Map interattiva: Reti ad alta disponibilità in galleria
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti via cavo (router LAN e router NAT) o tramite rete mobile (2G/3G/4G/5G) per la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale. Molti prodotti contengono funzioni VPN e firewall integrate. I router mGuard proteggono da cybercrime e software dannosi per garantire la massima sicurezza.
Maggiori informazioni
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
Switch Industrial Ethernet
La nostra gamma di Switch Industrial Ethernet comprende Switch Managed e Unmanaged con Gigabit, PoE, certificazione IEC 61850 e per il montaggio su guida DIN. Ti offrono la flessibilità necessaria per costruire reti potenti e sicure anche in ambienti difficili: le porte in rame e in fibra ottica e le funzioni di ridondanza consentono un collegamento in rete flessibile dei tuoi impianti e una facile segmentazione della tua rete industriale.
Maggiori informazioni
Switch Industrial Ethernet
Dispositivi di protezione e per circuiti di comando
La nostra ampia gamma di tecnologie di protezione consente una disponibilità affidabile della rete nei campi di tensione da 10 kV a 110 kV. I dispositivi di protezione e per circuiti di comando sono utilizzabili, tra l'altro, in barre collettrici singole e doppie, in reti a stella, ad anello e mesh. È quindi possibile l'uso in reti isolate, compensate, rigide e messe a terra a bassa impedenza.
Maggiori informazioni
Dispositivi di protezione e per circuiti di comando
Telecamere per il traffico sopra una strada

Accesso remoto sicuro nel sistema di funzionamento della galleria

Con infrastrutture di rete e di controllo altamente disponibili e sicure, getti le basi per un funzionamento affidabile della galleria. Ti supportiamo con prodotti ad alte prestazioni per fibra ottica, rame e radio.

Le nostre soluzioni per strutture di rete ridondanti soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e larghezza di banda necessari per un accesso sicuro e ininterrotto dalla sala di controllo del traffico. I rispettivi livelli di ridondanza consentono una trasmissione dei dati senza interruzioni per tutte le applicazioni di tunnelling. Ciò significa che anche in caso di guasti parziali, ad esempio a causa di dispositivi difettosi o connessioni errate, i protocolli interessati possono essere inoltrati in tempo reale. I tuoi dati sono al sicuro grazie ai nostri servizi di consulenza certificati IEC-62443 e all'utilizzo di moderni standard di crittografia.

Leggi il nostro whitepaper per scoprire come massimizzare la sicurezza con l'accesso remoto ai tuoi impianti e proteggerti da cybercrime e software dannosi.

I vantaggi

  • Fino all'80% di tempo risparmiato per l'installazione della distribuzione dell'alimentazione grazie al confezionamento facile e veloce
  • Elevata sicurezza di investimento grazie a prodotti compatibili conformi alla norma IEC 61850 e agli standard per reti IEEE
  • Prodotto di lunga durata anche in condizioni ambientali difficili grazie alla sua struttura robusta

Contatto

Interlocutore Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.