Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Collegamento della galleria alla sala di controllo Monitora e controlla le tue gallerie comodamente dal tuo sistema per la gestione del traffico esistente. Aumenta l'efficienza energetica e la sicurezza della tua galleria con le nostre soluzioni.

Sistema di comando di processo in galleria

Sfida


Discussione del progetto nel tunnel

Requisiti del progetto individuale

I requisiti di progetto per un controllo e un monitoraggio efficiente delle gallerie variano notevolmente in tutto il mondo. Per fornire assistenza il più rapidamente possibile in caso di incidenti, incendi o guasti tecnici, il supporto è fornito, ad esempio, dalla registrazione dei dati dei sensori, come le temperature o la qualità dell'aria nella galleria, e dal sistema di videosorveglianza del flusso di traffico nella sala di controllo.
A seconda del tipo e delle dimensioni, le gallerie dispongono di dispositivi di controllo propri con collegamento a centrali di controllo di livello superiore. Grazie ai dati disponibili sulla galleria, è possibile aumentare la sicurezza e ottimizzare le operazioni. Tuttavia, l'integrazione dei dati nel sistema di controllo esistente è spesso una sfida nei progetti.

Soluzione


Ingresso in galleria al crepuscolo

Facilità di integrazione degli impianti nei sistemi di controllo esistenti

Le soluzioni per la manutenzione predittiva, i sistemi di traffico altamente integrativi e il funzionamento delle gallerie ad alta efficienza energetica richiedono una comunicazione dei dati e un'automazione affidabili.
La libreria software Tunnel Functions, appositamente sviluppata, si basa sul PLCnext Technology Ecosystem ed espande la tecnologia di controllo con funzioni specifiche per il settore delle gallerie. I blocchi funzionali programmati semplificano la connessione delle nostre soluzioni per gallerie al sistema di controllo esistente. In questo modo è possibile monitorare e controllare, ad esempio, le soluzioni per l'illuminazione di gallerie o la loro evacuazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Trasmissione sicura dei dati di monitoraggio del traffico

Accesso remoto in totale sicurezza

Per centralizzare e controllare gli impianti delle gallerie come parte di un sistema unico di traffico, è necessario l'accesso da centri di controllo di livello superiore. Ciò richiede una connessione sicura, affidabile e priva di interferenze.
I nostri componenti per l'accesso remoto sicuro garantiscono una trasmissione dati particolarmente sicura mediante tunnel VPN. La sicurezza dei dati è garantita dall'utilizzo dei più recenti standard di codifica e dalla certificazione IEC 62443.

I vantaggi

  • Progettazione efficiente grazie a blocchi funzionali prefabbricati

  • Collegamento a tutti i sistemi di controllo disponibili in commercio grazie alla compatibilità con le moderne interfacce collaudate

  • Visualizzazione web semplificata grazie agli oggetti di visualizzazione disponibili

  • Funzioni software testate con documentazione ed esempi applicativi

La soluzione software flessibile Tunnel Functions offre continuità a tutti i livelli e crea interfacce tra la moltitudine di impianti in galleria. Gli operatori possono utilizzare immediatamente i blocchi software e i supporti di visualizzazione, risparmiando tempo e costi.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

La soluzione in sintesi

Schermata software Tunnel Functions
Visualizzazione dell'impianto su un Panel PC
Un ingegnere applicativo durante la messa in servizio
Schermata software Tunnel Functions

Per integrare le soluzioni in galleria, i blocchi funzione nella libreria offrono varie tecnologie come PROFINET, Modbus oppure OPC UA. Così, indipendentemente dalla tecnologia, tutti gli stati in galleria sono rilevati e controllati in modo affidabile tramite PLCnext Control.
Grazie al costante perfezionamento della libreria Tunnel Functions, il numero delle opzioni di collegamento aumenta costantemente.

Zum PLCnext Store
Visualizzazione dell'impianto su un Panel PC

Phoenix Contact offre ampie opzioni di visualizzazione in diverse librerie software per il comando e il monitoraggio di processi tecnici complessi interni alle gallerie. Gli oggetti di visualizzazione e i modelli di pagine prefabbricati facilitano la creazione di immagini di processo per la tua galleria. Le funzioni complesse possono essere visualizzate rapidamente combinando i blocchi funzionali e i relativi oggetti di visualizzazione associati. La visualizzazione dell'impianto può essere effettuata localmente in prossimità dell'applicazione, dalla sala di controllo del tunnel o dal centro di controllo di livello superiore.

Un ingegnere applicativo durante la messa in servizio

I system integrator garantiscono la disponibilità del tuo impianto attraverso una modalità di funzionamento certificata, adattata al settore delle gallerie. Tunnel Functions consente una progettazione rapida e semplice. La regolazione e l'azionamento vengono eseguiti mediante blocchi funzionali prefabbricati.

Con la sua struttura modulare a blocchi funzionali, il software Tunnel Functions è stato progettato per un uso flessibile. Grazie all'ampia gamma di blocchi funzionali, potrai sviluppare i tuoi sistemi in modo efficiente e implementarli con facilità.

Contatto

Interlocutore Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sarei lieto di aiutarti nei tuoi progetti di galleria.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.