Illuminazione di gallerie Le soluzioni di illuminazione intelligenti garantiscono la massima efficienza energetica e sicurezza in gallerie e sottopassi.

Ingegneri durante la messa in servizio dell'illuminazione di gallerie

Sfida


Ingresso e uscita della galleria illuminati

Condizioni di illuminazione fluttuanti

Gli operatori, i progettisti e le società di installazione di sistemi di illuminazione tecnica devono illuminare le gallerie in modo uniforme secondo CIE88 e controllare l'intensità dell'illuminazione a seconda della situazione. Il volume di traffico e le possibili situazioni di emergenza hanno un'influenza sul corretto livello di illuminazione. Per contrastare rischi di incidenti, in particolare all'ingresso della galleria, si rende necessario un sensibile adeguamento delle condizioni di illuminazione all'aumentare dell'oscurità.

Soluzione


Illuminazione di gallerie a risparmio energetico e orientata alle esigenze

Con le soluzioni predefinite per quadri elettrici, è possibile configurare l'intero impianto di illuminazione in modo semplice e rapido, senza alcun intervento di programmazione. La soluzione predefinita per il quadro elettrico Tunnel Lighting Advanced, unitamente al sistema di installazione QPD flessibile e resistente, consente di ottimizzare ulteriormente i tempi di installazione e manutenzione. Gli intervalli di manutenzione si allungano e si risparmia sui costi operativi.
Il sistema di controllo intelligente assicura il livello di illuminazione ideale in tutta la galleria incorporando i parametri che influenzano l'intensità della luce. Oltre alla luminanza misurata all'ingresso della galleria, vengono prese in considerazione, ad esempio, anche la velocità attuale e la densità del traffico. Poiché viene prodotta solo la quantità di luce necessaria in un dato momento, i costi energetici vengono ridotti e la durata degli apparecchi a LED si prolunga.

Struttura ed elementi della soluzione di illuminazione

Image Map interattiva: Struttura ed elementi della soluzione di illuminazione in una galleria
Sistema di installazione Plug and Play
Phoenix Contact fornisce cavi di alimentazione e linee bus preassemblati al cantiere. Ogni cavo del tuo progetto di galleria è tagliato a misura in anticipo, dotato dei connettori necessari ed etichettato. Il sistema di installazione QPD, flessibile e robusto, con la collaudata tecnica di connessione rapida QUICKON assicura un'installazione rapida e senza errori dell'illuminazione.
Sistema di installazione Plug and Play
Sistema di controllo
Il quadro elettrico preconfigurato contiene un sistema di controllo completo con il quale è possibile gestire facilmente tutti i parametri di illuminazione di gallerie da remoto. Le interfacce integrate consentono un semplice scambio di dati con il sistema di controllo di galleria sovrapposto. Il sistema di controllo è disponibile in due varianti: il classico controllo DALI o il controllo avanzato Lumgate di Phoenix Contact. L'integrazione nel sistema di controllo avviene come richiesto attraverso una selezione di protocolli standard.
Sistema di controllo
Sensori
I sensori sono situati sopra gli ingressi del tunnel, che sono collegati al controllore tramite ingressi analogici. I sensori misurano la luminanza agli imbocchi del tunnel, per cui l'area d'ingresso può essere regolata in modo più chiaro o più scuro a seconda della luminosità dell'ambiente.
Sensori
Elettronica di attivazione
L'intelligente dispositivo di comando delle luci viene utilizzato per l'accoppiamento del sistema di controllo centrale con le luci del tunnel. È adatto per il montaggio nelle driver box o direttamente nella luce. Il sistema di controllo è disponibile in due varianti: il classico controllo DALI o il controllo avanzato Lumgate di Phoenix Contact. L'integrazione nel sistema di controllo avviene come richiesto attraverso una selezione di protocolli standard.
Elettronica di attivazione
Luci per tunnel
Basato su diversi segnali di parametri della galleria, il sistema di controllo permette di regolare a distanza la luminosità e la commutazione, nonché di effettuare una diagnostica completa di tutti gli apparecchi collegati in rete.
Luci per tunnel
Distribuzione dell'alimentazione
Le scatole TAP (Tunnel Application Power) di Phoenix Contact sono state sviluppate appositamente per una distribuzione dell'alimentazione sicura, ignifuga e semplice in galleria. Partendo dalla distribuzione principale, la scatola TAP fornisce alimentazione agli impianti di illuminazione. Vengono così schermati i cortocircuiti verso la distribuzione principale. Grazie all'elevatissima stabilità delle funzioni, viene garantita una disponibilità continua in situazioni di emergenza.
Distribuzione dell'alimentazione

Illuminazione intelligente per la galleria

Passaggio illuminato della galleria
Ingegnere durante la visualizzazione di Tunnel Lighting Advanced
Quadro elettrico per il controllo dell'illuminazione di gallerie
Passaggio illuminato della galleria

Il controllore intelligente è in grado di adattare costantemente l'intensità luminosa alle condizioni specifiche della galleria, come le condizioni meteorologiche, la velocità e la densità del traffico e altri input dei sensori.
Il controllo dell'elettronica di attivazione e il driver a LED sono predefiniti in 50 diversi scenari. Inoltre, sono previsti 15 scenari speciali, che trovano impiego in via prioritaria solo in situazioni particolari, ad esempio in caso d'emergenza o di evento pericoloso.

Ingegnere durante la visualizzazione di Tunnel Lighting Advanced

La funzione di diagnostica di Tunnel Lighting Advanced ti supporta nella pianificazione della manutenzione predittiva. Le potenziali anomalie o i guasti prematuri degli apparecchi di illuminazione delle gallerie vengono rilevati con l'aiuto della misurazione continua dell'energia di ogni singolo punto luce. Al tocco di un pulsante, il sistema apprende le caratteristiche attuali dell'intera illuminazione della galleria e può informare l'operatore in caso di scostamenti.

Quadro elettrico per il controllo dell'illuminazione di gallerie

Con le nostre soluzioni per quadri elettrici pronte per l'installazione, è possibile configurare l'intero impianto di illuminazione in modo semplice e rapido, senza alcun intervento di programmazione. Le soluzioni preprogrammate possono essere integrate in modo flessibile in sistemi di automazione esistenti. In tal modo riduci gli interventi di programmazione fino al 75%.

I vantaggi

  • Reazioni flessibili a seconda delle diverse condizioni di traffico e luce diurna
  • Facilità di installazione e messa in servizio tramite Plug & Play e auto-indirizzamento dei driver
  • Manutenzione efficiente grazie a stati diagnostica e durate di esercizio avanzati
  • Compensazione del deterioramento per invecchiamento e accumulo di sporco grazie al Constant Light Output

Contatto

Interlocutore Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sarei lieto di aiutarti nei tuoi progetti di galleria.

Referenze


Logo Partnership tra Phoenix Contact e Schréder

Partnership con Schréder in tutto il mondo

Insieme al suo partner di lunga data Schréder, Phoenix Contact sta portando avanti lo sviluppo di tecnologie innovative per l'illuminazione sicura ed efficiente delle gallerie. Gli esperti di illuminazione di Schréder e gli esperti di automazione di Phoenix Contact si confrontano costantemente. Oltre al coinvolgimento precoce nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni, i clienti finali beneficiano della partnership con tempi di installazione significativamente più brevi.
Le competenze di Schréder e Phoenix Contact si completano a vicenda in modo ideale e li rendono partner industriali competenti nella realizzazione di progetti di gallerie impegnativi in tutto il mondo.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.