E-WMS 4,8 (EX9)RL - Zsugorcső
1221585

Zsugorcső, Tekercs, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.SLEEVE, kábelátmérő-tartomány: 1,6 ... 4,8 mm, szerelési mód: rátolás, kábelátmérő-tartomány (automatizált megmunkálás): 1,6 ... 4,5 mm, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 120 m, szövegmező magassága: 9 mm

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, pneumatikus tömlők és további hengeres testek tartós és elveszíthetetlen jelölése
Nagy rugalmasság, mivel egyedi hosszúságú jelölőket lehet megvalósítani a 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0") tartományban
Opcionálisan zsugorítható tetszőleges kézi melegítési eljárással, a helyzet rögzítése céljából
Nagy átmérőtartomány fedhető le a 3:1 zsugorítás arány révén
Világszerte széles körben elterjedt és bevált a kapcsolószekrény- és gépgyártásban, az olaj- és gáziparban, valamint a vasúti ágazatban
A KOMAX M1650 Tube csőnyomtató moduljában is használható