A TM-RIBBON 40 BK 105 termotranszfer festékszalag a THERMOMARK E.SLEEVE felrakóval való automatizált megmunkálásra való, a THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) nyomtatókkal és az E-WMS... termékcsaládba tartozó jelölőkkel kombinálva. Alternatívaként a festékszalagot felrakó nélkül is használni lehet az E-WMS anyagok vagy a WMS... és WMS-2 HF... termékcsoportok jelölésére
TM-RIBBON 40 BK 105
-
Festékszalag
1259008
Festékszalag, az E-WMS... termékcsoporthoz a THERMOMARK E.SLEEVE felrakóval kombinálva, valamint a WMS... és WMS-2 HF... termékcsoporthoz a hagyományos tekercsnyomtatókkal kombinálva, hossz: 300 m, tekercs hossza: 300 m, szélesség: 40 mm, szín: fekete
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A TM-RIBBON 40 BK105 festékszalag a THERMOMARK E.SLEEVE felrakóval való automatizált megmunkálásra való
A teljes festékszalag hatékony használata érdekében a szélességet optimálisan az E-WMS..., WMS... és WMS-2 HF... termékcsoporthoz igazítottuk
A hozzáillő zsugorcsővel kombinálva a nyomtatott jelölés jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai behatásoknak