A maximálisan hatékony vezető- és kábelfeliratozási folyamatokhoz kombinálja a THERMOMARK E SERIES egyik standard tekercses nyomtatóját a THERMOMARK E.SLEEVE applikátorral. Ezáltal egy automatizált nyomtatási és felrakási rendszert kap, amellyel akár 75%-os időmegtakarítást érhet el a manuális feliratozási folyamatokhoz képest. A THERMOMARK E.SLEEVE ehhez méretre vágja a már nyomtatott folytonos kiszerelésű E-WMS... zsugor- és jelölőcsöveket, kinyitja az egyes jelölőket és elszállítja azokat a kivételi pozícióba, így a felhasználó igen kényelmesen rakhatja fel a feliratozott jelölőt a vezetőre/kábelre. Ennek az egyedülálló rendszernek köszönhetően hatékonyan és igény szerint készíthet 15 mm/ 0.59" és 51 mm/2,0" közötti hosszúságú egyedi jelölőket. Ilyen módon automatizáltan feliratozhat minden 0,8 mm/0,03" és 8,5 mm/0.33" átmérő közötti hengeres testet.
Szállítási terjedelem:
THERMOMARK E.SLEEVE, TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203) nyomóhenger, többnyelvű csomagolási melléklet
THERMOMARK E.SLEEVE
-
Felrakó
1192932
Applikátor E-WMS... zsugor- és jelölőcsövek hatékony nyomtatására és felrakására vezetőkre és kábelekre egyetlen automatizált folyamatlépésben
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: E140403Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Max. 75%-os időmegtakarítás a zsugorcsövek manuális feliratozási és felrakási folyamataihoz képest
Tartósan magas hatékonyság az egész munkanapon az intuitív kezelés révén, ami hozzájárul a költségek csökkenéséhez
Pontosan tervezhető termelékenység és minőség: Sok megrendelés esetén jelentősen növelhető a termelékenység változatlan számú munkatárs alkalmazásával
Kevesebb felhasználói hiba a teljes feliratozási folyamat lépésről lépésre haladó, intuitív irányításával, valamint a CAE-rendszerek adatainak automatikus feldolgozásával és az elterjedt fájlformátumokkal való adatcserével
Költséghatékonyság a végtelenített zsugorcsövek alkalmazása révén
Az automatikus átmérő-illesztésnek köszönhetően szerszámozásra nincs szükség
Automatikus tárgyfelismerés
A zsugorcső-jelölők 15 mm és 51 mm közötti husszúságúra vághatók
0,8 mm és kb. 8,5 mm közötti átmérőjű hengeres testekhez
Az applikátor egyszerűen és gyorsan felszerelhető a tekercses nyomtatóra a hatlapfejű csavarokkal
Az applikátor egy D-SUB interfészen keresztül csatlakoztatható a tekercses nyomtatóra és a szoftver automatikusan felismeri