E-WMS 3,2 (EX5)RL YE - Zsugorcső
1221572

Zsugorcső, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.SLEEVE, kábelátmérő-tartomány: 1 ... 3,2 mm, nem perforált, szerelési mód: rátolás, kábelátmérő-tartomány (automatizált megmunkálás): 1 ... 3 mm, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 120 m, szövegmező magassága: 5 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, pneumatikus tömlők és további hengeres testek tartós és elveszíthetetlen jelölése
Nagy rugalmasság, mivel egyedi hosszúságú jelölőket lehet megvalósítani a 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0") tartományban
Opcionálisan zsugorítható tetszőleges kézi melegítési eljárással, a helyzet rögzítése céljából
Nagy átmérőtartomány fedhető le a 3:1 zsugorítás arány révén
Világszerte széles körben elterjedt és bevált a kapcsolószekrény- és gépgyártásban, az olaj- és gáziparban, valamint a vasúti ágazatban
A KOMAX M1650 Tube csőnyomtató moduljában is használható