Az E-WMS... termékcsaládba tartozó zsugorcsövek a THERMOMARK E.SLEEVE felrakóval való automatizált megmunkálásra valók. Az anyag folytonos kiszerelése révén egyedi hosszúságú jelölőket lehet megvalósítani. A nyomtatási és felrakási folyamat után a feliratozott zsugorcsövek opcionálisan kézi hőhatással zsugoríthatók, és így rögzíthetők a kábelen/vezetőn.
E-WMS 2,4 (EX4)R YE
-
Zsugorcső
1221570
Zsugorcső, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.SLEEVE, kábelátmérő-tartomány: 0,8 ... 2,4 mm, szerelési mód: rátolás, kábelátmérő-tartomány (automatizált megmunkálás): 0,8 ... 1,5 mm, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 30 m, szövegmező magassága: 4 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, pneumatikus tömlők és további hengeres testek tartós és elveszíthetetlen jelölése
Nagy rugalmasság, mivel egyedi hosszúságú jelölőket lehet megvalósítani a 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0") tartományban
Opcionálisan zsugorítható tetszőleges kézi melegítési eljárással, a helyzet rögzítése céljából
Nagy átmérőtartomány fedhető le a 3:1 zsugorítás arány révén
Világszerte széles körben elterjedt és bevált a kapcsolószekrény- és gépgyártásban, az olaj- és gáziparban, valamint a vasúti ágazatban